Name Plate

Name Plate

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Namensschild für europäische Standard-Klemmleiste - Zeichen können frei mit einem Permanentmarker usw. geschrieben werden.

● ZB-5 is a dedicated marking plate for screw clamping model wire terminal blocks UK2.5N and UK3N.
● ZB-6 is a dedicated marking plate for screw clamping model wire terminal block UK5N.
● ZB-8 is a dedicated marking plate for panel through models HDFK4 and HDFKV4.
● ZB-10 is a dedicated marking plate for panel through models HDFK10 and HDFKV10.
● It can be freely marked using permanent marker etc.
● Each piece includes 10 marking plates.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Name Plate:Related Image

ModelCompatible Terminal BlocksWeight
(g)
ZB-5UK2.5N / UK3N1.13
ZB-6UK5N1.34
ZB-8HDFK4 / HDFKV41.79
ZB-10HDFK10 / HDFKV102.22

Weitere Informationen

Name Plate:Related Image

Specifications

MaterialPolyamide 6.6, UL94V-2
Operating Temperature Limit-40 °C ~ +90 °C
ColorWhite

Teilenummer
ZB-5
ZB-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduct Description

0.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10UK2.5N / UK3N Dedicated Marking Plate

1.66 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10UK5N Dedicated Marking Plate

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Jumper Strip Shape Y Model Suitable Series UK2.5N / UK3N / UK5N

Technischer Support