• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (214A)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (214A)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 214A

Marke: MISUMI

Preis: 149.32

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

  • UL
  • JIS
  • Caulking
  • Tin-Plated

● It can be used for round, Y-model, bar, and ring shaped bare crimp terminals sized between 2 and 14 mm2.
● Made by DAIDO SOLDERLESS TERMINAL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

214A

Spezifikationen

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (214A):Related Image

Weitere Informationen

Specifications
Size (Total Length)
297mm
Weight560g
Teilenummer
214A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

149.32 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Stripped Crimp Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped Terminal Size(mm2) 2 ~ 14
Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (214A) , die Teilenummer ist 214A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 214A.

Technischer Support