• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (4GOU-D)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (4GOU-D)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 4GOU-D

Marke: MISUMI

Preis: 179.98

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

  • UL
  • JIS

● It can be used for wire size 2 mm2 crimp terminals with insulation. It can also be used for competitively priced insertion terminals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4GOU-D

Spezifikationen

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (4GOU-D):Related Image

Weitere Informationen

Specifications
Size (Total Length)
265mm
Weight455g
Teilenummer
4GOU-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

179.98 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Insulation Crimp Terminal, Plug-type Connection Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped / Plug-Model Connector Terminal Terminal Size(mm2) 2
Product Classification Crimping Tool

Technischer Support