• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Cable Gland (Compatible with a Wide Range of Wire Diameters)

Cable Gland (Compatible with a Wide Range of Wire Diameters)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The cable gland is compatible with a wide range of wire diameters.

● A highly-flexible cable gland using soft PVC.
● The cable clamp section has a structure that allows for cutting off with nippers to match the external wire diameter.
● Panel mounting is also possible using the accompanying lock nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Gland (Compatible with a Wide Range of Wire Diameters):Related Image

ModelCompatible Outer Wire Diameter (mm)Panel Mounting Hole Diameter (mm)Mounting ScrewCompatible Plate ThicknessSizeLoose ChargeWeight (g)
1st Stage2nd Stage3rd Stage4th StageABCDEF1 ~ 4 Pieces
OA-05Ø3.5 ~ 4.5Ø4 ~ 6Ø6 ~ 8-Ø17G3/8 (PF3/8)
3mm or less369.52522622 10.3
OA-1Ø4 ~ 4.5Ø5.5 ~ 8Ø8 ~ 10Ø10 ~ 12Ø21CTG164mm or less37.51029.7265.52613.5
OA-15Ø6 ~ 7Ø7 ~ 11Ø11 ~ 14Ø14 ~ 16Ø28CTG226mm or less42.51337336.53326.3
OA-2Ø9 ~ 11Ø11 ~ 14Ø14 ~ 17Ø17 ~ 19Ø33.5CTG287.5 mm or less43.815.241.33674038.7

Weitere Informationen

Cable Gland (Compatible with a Wide Range of Wire Diameters):Related Image

Cable Gland (Compatible with a Wide Range of Wire Diameters):Related Image

Specifications

Operating Temperature
Range
-25°C ~ +70°C

Teilenummer
OA-05
OA-1
OA-2
OA-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

2.61 €

1 5 Arbeitstage

5.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

4.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support