Cable Gland (M Screw / CTG Screw)

Cable Gland (M Screw / CTG Screw)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The cable gland with lock nut is compatible with electric wire outer diameter φ2 ~ φ30, protective design IP67
  • Oil-Resistant


● The cable can be fixed by simply tightening the cap.
● The protective structure satisfies IP67, and has excellent oil resistance.
● Panel mounting is also possible using the accompanying lock nut.

 

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Gland (M Screw / CTG Screw):Related Image

■ Standards Table
(mm)

ModelCompatible Wire Outer DiameterPanel
Mounting Hole Diameter
Mounting ScrewCompatible Plate ThicknessOperating Temperature
Range
Protective
Structure
ABCDEFGHWeight (g)
OA-W-15M-04Ø2 - 4Ø15M15
(P=1)
3mm
or less
-25°C
~
+80°C
IP6727.5616.4Ø1816.5Ø182.520.57.0
OA-W-15M-05Ø3 ~ 56.8
OA-W-15M-07Ø5 ~ 76.2
OA-W-1606Ø4 ~ 6Ø21CTG164mm
or less
281020Ø2222Ø275.52812.4
OA-W-1608Ø6 ~ 811.8
OA-W-1609Ø7 ~ 922Ø242412.8
OA-W-1611Ø9 ~ 1111.9
OA-W-1613Ø11 ~ 133mm or less32924Ø2711.4
OA-W-2216Ø11 ~ 16Ø28CTG226mm or less36.51336Ø3936Ø396.53832.0
OA-W-2219Ø15 ~ 1929.5
OA-W-2823Ø19 ~ 23Ø34CTG285.5mm or less521141Ø4541Ø4554167.2
OA-W-3630Ø25 ~ 30Ø42CTG367.5 mm or less611449.5Ø54.549.5Ø54.5550106.5

Weitere Informationen

Cable Gland (M Screw / CTG Screw):Related Image

Cable Gland (M Screw / CTG Screw):Related Image

Cable Gland (M Screw / CTG Screw):Related Image

Teilenummer
OA-W-15M-04
OA-W-15M-05
OA-W-15M-07
OA-W-1606
OA-W-1608
OA-W-1609
OA-W-1611
OA-W-1613
OA-W-2216
OA-W-2219
OA-W-2823
OA-W-3630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Electric Wire Diameter
(mm)
Mounting Screw Mounting Bore Diameter
(mm)
Compatible Plate Thickness

2.90 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage Ø 2 ~ 4M15 (P = 1)φ153 mm or less

2.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ø 3 ~ 5M15 (P = 1)φ153 mm or less

2.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ø 5 ~ 7M15 (P = 1)φ153 mm or less

2.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ø4 ~ 6CTG16φ214mm or less

2.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ø 6 ~ 8CTG16φ214mm or less

3.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ø7 ~ 9CTG16φ214mm or less

2.83 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage Ø 9 ~ 11CTG16φ214mm or less

3.33 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage Ø 11 ~ 13CTG16φ213 mm or less

4.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ø 11 ~ 16CTG22φ286mm or less

5.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ø 15 ~ 19CTG22φ286mm or less

10.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ø 19 ~ 23CTG28φ345.5 mm or less

13.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ø 25 ~ 30CTG36φ427.5 mm or less

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Operating Temperature Range(°C) -25 ~ 80

Technischer Support