• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Cable Gland (Metal)

Cable Gland (Metal)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Eine Kabelverschraubung aus Metall mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Abriebfestigkeit. Ein O-Ring an der Oberfläche der Plattenverbindung verbessert die wasser- und staubdichten Eigenschaften.

● Metal cable gland with improved corrosion resistance and abrasion resistance.
● O-ring on panel coupling surface improves waterproofing and dustproofing.
● IP68 Protective Structure (PG Thread model) / IP69K Protective Structure (M Thread model)

· This product does not come with rubber packing or lock nut.
· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Gland (Metal):Related Image

Model NumberScrew
Size
SizeCompatible Cable Outer Diameter (mm)Compatible Lock NutWeight
(g)
Thread Outer
Diameter (mm)
SWABC (max)C (min)DE
MSS7PG71415.57.02621513Ø2 ~ 6.5

SMM-7

10.312.5
MSS9PG91718.98.52924615Ø3 ~ 8

SMM-9

17.415.2
MSS11PG112022.210.5332717Ø4 ~ 10

SMM-11

24.518.6
MSS13.5PG13.52224.412.5346.5Ø5 ~ 12

SMM-13.5

27.620.4
MSS16PG162426.714.5352917.5Ø8 ~ 14

SMM-16

33.222.5
MSS21PG213033.518.53932720.5Ø11 ~ 18

SMM-21

57.528.3
MSS29PG294043.525.54739826Ø16 ~ 25

SMM-29

123.837.0

Model NumberScrew
Size
SizeCompatible Cable Outer Diameter (mm)Compatible Lock NutWeight
(g)
Thread Outer
Diameter (mm)
SWABC (max)C (min)DE
MS-M12M12 x 1.51617.67.427.322.46.512.6

3.5 ~ 7

SM-M1216.412
MS-M16M16 x 1.52022.010.432.025.2714.1

4.5 ~ 10

SM-M1627.116
MS-M20M20 x 1.52426.413.435.529.4815.5

7 ~ 12.5

SM-M2039.320
MS-M25M25 x 1.52931.917.437.529.817.2

9 ~ 16.5

SM-M2558.125
MS-M32M32 x 1.53639.621.342.233.6919.011 ~ 21SM-M32100.332
MS-M40M40 x 1.54549.528.649.538.323.219 ~ 28SM-M40165.240

Weitere Informationen

Cable Gland (Metal):Related Image
Cable Gland (Metal):Related Image

Specifications
MaterialBodyBrass (Nickel-plated)
CapBrass (Nickel-plated)
PackingNeoprene Rubber
Cable Holding Part6 Nylon
O-RingNitrile Butylene
Operating Temperature Range-25 °C ~ +100°C
ColorSilver
Teilenummer
MS-M12
MS-M16
MS-M20
MS-M25
MS-M32
MS-M40
MSS7
MSS9
MSS11
MSS13.5
MSS16
MSS21
MSS29
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable Electric Wire Diameter
(mm)
Screw Size

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø3.5 ~ 7M12 x 1.5

7.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø4.5 ~ 10M16 x 1.5

8.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø7 ~ 12.5M20 x 1.5

14.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø9 ~ 16.5M25 x 1.5

25.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø11 ~ 21M32 x 1.5

32.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø19 ~ 28M40 x 1.5

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø2 ~ 6.5PG7

6.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø3 ~ 8PG9

7.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Ø4 ~ 10PG11

8.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Ø5 ~ 12PG13.5

8.82 €

1 5 Arbeitstage 10Ø8 ~ 14PG16

15.22 €

1 5 Arbeitstage 10Ø11 ~ 18PG21

28.57 €

1 5 Arbeitstage 10Ø16 ~ 25PG29

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) Brass (Nickel-plated) Operating Temperature Range(°C) -25 ~ 100 Color Silver

Technischer Support