Cable Bushing (Open Model) 【100 Stk. pro Packung】

Cable Bushing (Open Model)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schnapphülse für Einfachmontage - Sie kann mit einem einzigen Handgriff in das runde Loch einer Platte mit einer Dicke von 0,8 mm bis 3,2 mm montiert und befestigt werden. (kein Werkzeug erforderlich)
  • Flame-Retardant

● It can be mounted on round holes in panels 0.8 mm to 3.2 mm thickness with one-touch operation. (No tools required)
● Available in a wide variety of sizes ranging from Ø 7.9 mm to 29.7 mm.
* Not slitted. Fix a bush to the panel hole before inserting cables.

· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Bushing (Open Model):Related Image

1 Pack Unit 100-Piece Pack
Model NumberMounting Hole Diameter A (mm)SizeWeight
(g)
BCL
SB-8-100P7.8 ± 0.365.1 ± 0.310.3 ± 0.438 ± 0.360.3
SB-10-100P9.5 ± 0.367.8 ± 0.3613 ± 0.4310.5 ± 0.430.3
SB-13-100P12.7 ± 0.438 ± 0.3615 ± 0.4310.3 ± 0.430.7
SB-16-100P15.9 ± 0.4312.7 ± 0.4318.6 ± 0.5210.3 ± 0.430.8
SB-19-100P19 ± 0.5214.3 ± 0.4321.7 ± 0.5210.3 ± 0.431.2
SB-22-100P22.2 ± 0.5217.5 ± 0.4324.2 ± 0.5211.5 ± 0.431.5
SB-26-100P25.5 ± 0.5219.1 ± 0.5228.5 ± 0.5211.5 ± 0.432.0
SB-30-100P30 ± 0.5224.1 ± 0.5233.3 ± 0.6211.5 ± 0.622.5

Weitere Informationen

Cable Bushing (Open Model):Related Image

Cable Bushing (Open Model):Related Image

Specifications
Material66 Nylon (UL94V-2)
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorBlack
Teilenummer
SB-8-100P
SB-16-100P
SB-22-100P
SB-30-100P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mounting Bore Diameter
(mm)

7.14 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 7.8 ± 0.36

9.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 15.9 ± 0.43

14.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 22.2 ± 0.52

18.04 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 30 ± 0.52

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) 66 Nylon (UL94V-2) Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Black
Quantity / Pack(P) 100

Technischer Support