Kabelbuchsen / [AMERICAN DENKI]Kabeldurchführung (offener Typ, schraubbarer Kantenschutz)【1-10 Stk. pro Packung】

Kabelbuchsen / [AMERICAN DENKI]Kabeldurchführung (offener Typ, schraubbarer Kantenschutz)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Screw tightening-model wire protection bushing. (It is not a mechanism for holding the wire, but rather is a mechanism which the wire passes through.)
  • Flame-Retardant

● Protective bushes for cables and tubes inserted through panels, etc.
● It has chamfered inner edges to prevent surfaces of through-hole cables / wires from being scratched.
● It can be secured easily with screw fastening from both sides of a panel.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Bushing (Open Model / Screw Tightening Model Edge Guard):Related Image

■ Black
1 Pack Unit 1 ~ 10 Pieces
Model NumberColorQuantity
per Pack
SizeScrew DimensionMounting Hole
Dimensions (mm)
Weight
(g)
ABCDEFGHTypePitch
BN8SBlack10 Pieces8171831541219M121.5132.1
BN10S10191941541421M14152.6
BN12S12211941541623M16173.3
BN14S14282141741930M19206.5
BN16S16302141742132M21228
BN20S20352141752637Tr2622711
BN26S5 Pieces26452442063247Tr323318
BN30S30553052564057Tr4034136
BN3535602772084562M451.54642
BN40S40643052564967Tr4935045
BN50S50753052566077Tr606160
BN60S60923553077494Tr7475103
BN70S7010635530786108Tr8687136
BN80S1 Pieces80118365.530896121Tr9697166
BN100S100140366309114144Tr114117219
BN120S120162366309136166Tr136137268

■ Ivory
1 Pack Unit 1 ~ 10 Pieces
Model NumberColorQuantity
per Pack
SizeScrew DimensionMounting Hole
Dimensions (mm)
Weight
(g)
ABCDEFGHTypePitch
BN8S-IVIvory10 Pieces8171831541219M121.5132.1
BN10S-IV10191941541421M14152.6
BN12S-IV12211941541623M16173.3
BN14S-IV14282141741930M19206.5
BN16S-IV16302141742132M21228
BN20S-IV20352141752637Tr2622711
BN26S-IV5 Pieces26452442063247Tr323318
BN30S-IV30553052564057Tr4034136
BN35-IV35602772084562M451.54642
BN40S-IV40643052564967Tr4935045
BN50S-IV50753052566077Tr606160
BN60S-IV60923553077494Tr7475103
BN70S-IV7010635530786108Tr8687136
BN80S-IV1 Pieces80118365.530896121Tr9697166
BN100S-IV100140366309114144Tr114117219
BN120S-IV120162366309136166Tr136137268

Weitere Informationen

Cable Bushing (Open Model / Screw Tightening Model Edge Guard):Related Image

Cable Bushing (Open Model / Screw Tightening Model Edge Guard):Related Image

Specifications
MaterialNylon 66 (UL94V-2)
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorBlack, Ivory
Teilenummer
BN8S-IV
BN10S
BN10S-IV
BN12S
BN12S-IV
BN14S
BN14S-IV
BN16S
BN16S-IV
BN20S
BN26S
BN26S-IV
BN30S
BN30S-IV
BN40S-IV
BN50S
BN50S-IV
BN60S-IV
BN70S
BN70S-IV
BN80S
BN100S
BN100S-IV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Quantity / Pack
(P)
Mounting Bore Diameter
(mm)
Compatible Electric Wire Finished Outer Diameter

15.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Ivory1013Ø 8 or Less

15.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Black1015Ø 10 or Less

15.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Ivory1015Ø 10 or Less

17.14 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Black1017Ø 12 or less

17.14 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Ivory1017Ø 12 or less

20.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Black1020Ø 14 or Less

20.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Ivory1020Ø 14 or Less

17.99 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Black1022Ø 16 or Less

22.86 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Ivory1022Ø 16 or Less

23.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Black1027Ø 20 or Less

16.00 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Black533Ø 26 or Less

16.00 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Ivory533Ø 26 or Less

17.14 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Black541Ø 30 or Less

17.14 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Ivory541Ø 30 or Less

22.50 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Ivory550Ø 40 or Less

32.00 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Black561Ø 50 or Less

32.00 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Ivory561Ø 50 or Less

49.29 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Ivory576Ø 60 or Less

63.02 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Black587Ø 70 or Less

63.02 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Ivory587Ø 70 or Less

15.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Black197Ø 80 or Less

20.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Black1117Ø 100 or Less

20.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ivory1117Ø 100 or Less

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) 66 Nylon (UL94V-0) Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85

Technischer Support