Hersteller-Teilenummer: SE-2-10
Marke: MISUMI
Preis: 12.67 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SE-2-10
Model | Total Length (m) | Size (mm) | Compatible Panel Thickness (mm) | Weight (g / m) | |||
H | T | W | W1 | ||||
SE-1-10 | 10 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 ~ 0.9 | 4.74 |
SE-2-10 | 4.4 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 0.9 ~ 1.8 | 7.72 | |
SE-2.5-10 | 4.4 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 1.8 ~ 2.7 | 8.11 | |
SE-3-10 | 4.8 | 1.2 | 4.0 | 2.7 | 2.7 ~ 4.2 | 13.40 | |
SE-4-10 | 4.8 | 1.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 ~ 4.8 | 11.76 | |
SE-5-10 | 4.8 | 1.2 | 6.4 | 4.8 | 4.8 ~ 6.4 | 15.62 |
Specifications
Material | Polyethylene |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +65°C |
Color | White |
Bending | Approx. 60 mm |
Material (Main Body) | Polyethylene | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 65 | Color | White |
---|---|---|---|---|---|
Total Length(mm) | 10 | Compatible Panel Thickness(mm) | 0.9 ~ 1.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für U-Shaped Bushing (Flexible Model) , die Teilenummer ist SE-2-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SE-2-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften