• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Binding Band (Removable / Wide Model) 【100 Stk. pro Packung】

Binding Band (Removable / Wide Model)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
This is a wide-model cable tie, which is reusable after removal. Black color. 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets
  • UL

● A thick black cable tie that can be reused after removal.

· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Binding Band (Removable / Wide Model):Related Image

1 Pack Unit With Total of 100
Model NumberBundle Diameter Range
(mm)
Loop Tensile Strength
Standard Value
kgs (lbs)
Size (mm)Weight
(g / Piece)
L
Length
A
Width
B
Height
t
Thickness
HV-1253022
(50)
127 ± 1.07.5 ± 0.368 ± 0.361.3
± 0.25
1.5
HV-15035152 ± 1.57.6
± 0.36
7.8
± 0.36
2.0
HV-20050203 ± 2.52.2
HV-30080303 ± 2.53.0

Weitere Informationen

Binding Band (Removable / Wide Model):Related Image

Specifications
Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorBlack
International Certified StandardUL (E97527)
Teilenummer
HV-125
HV-150
HV-200
HV-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

13.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 30125

13.72 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 35150

17.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 50203

25.06 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 80303

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 7.6 Material Nylon Farbe Schwarz
Environment resistance Flame-retardant Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Special Function/Application Re-bundling OK (Hook-and-eye Tape Included)
Representative Standard UL Material (Details) 66 Nylon Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85
Quantity(P) 100

Technischer Support