Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Weight (g / Piece) |
PCT-140-100P | 1.2 |
WL-160-100P |
Material | Soft Polyethylene |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | White (PCT-140) or black (WL-160) |
Teilenummer
|
---|
PCT-140-100P |
WL-160-100P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 38 | 142 | 14.8 | Weiß | ||
5.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 45 | 160 | 15 | Schwarz |
Loading...
Material | Polyethylen | Flame retardant grade (main raw materials) | N/A | Special Function/Application | Re-bundling OK (Hook-and-eye Tape Included) |
---|---|---|---|---|---|
Material (Details) | Soft Polyethylene | Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +85 | Quantity(P) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften