Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Screw Diameter | Total Length L (mm) | Weight (g) |
PSNABE (Small Pan Screw) | M2 | 5 | 0.03 |
M3 | 5 | 0.09 | |
8 | 0.12 | ||
M4 | 8 | 0.23 | |
12 | 0.29 | ||
PSSARA (Flathead Screw) | M3 | 8 | 0.09 |
Material | Polyphenylene Sulfide(PPS) |
Operating Temperature Range | −20℃〜+200℃ |
Color | Light Brown |
Teilenummer
|
---|
PSNABE-M2-5 |
PSNABE-M3-5 |
PSNABE-M3-8 |
PSNABE-M4-8 |
PSNABE-M4-12 |
PSSARA-M3-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | M Screw (mm) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | |
5.98 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | |
6.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | |
7.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | |
8.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | |
5.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 |
Loading...
Material | Polyphenylene Sulfide |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
M Screw(mm)
Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften