DIN Schienen / Montagebohrung 4.5 x 25 Langloch / Aluminium / MRB

DIN Schienen / Montagebohrung 4.5 x 25 Langloch / Aluminium / MRB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Die Schnittfläche hat eine saubere Oberfläche ohne Grate. Die Gesamtlänge L kann in 5 mm-Schritten von 65 bis 495 mm angegeben werden.

● MISUMI's original DIN rail that is achieved a low price.
● Leave the cumbersome cutting of DIN rails to us as well.
Length L can be specified in 5 mm increments from 65 to 495 mm.
MaterialAluminum
Surface TreatmentAlumite Treatment
Recommended Fixing Screw SizeM4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image

● Standard Dimension 1,000 mm
Model NumberLength L
(mm)
Self Weight
(g)
MRC-50050083
MRC-10001000168

● Length L can be specified in 5 mm increments from 65 to 495 mm

Weitere Informationen

DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image

DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image
Teilenummer
MRC-65
MRC-70
MRC-75
MRC-80
MRC-85
MRC-90
MRC-95
MRC-100
MRC-1000
MRC-105
MRC-110
MRC-115
MRC-120
MRC-125
MRC-130
MRC-135
MRC-140
MRC-145
MRC-150
MRC-155
MRC-160
MRC-165
MRC-170
MRC-175
MRC-180
MRC-185
MRC-190
MRC-195
MRC-200
MRC-205
MRC-210
MRC-215
MRC-220
MRC-225
MRC-230
MRC-235
MRC-240
MRC-245
MRC-250
MRC-255
MRC-260
MRC-265
MRC-270
MRC-275
MRC-280
MRC-285
MRC-290
MRC-295
MRC-300
MRC-305
MRC-310
MRC-315
MRC-320
MRC-325
MRC-330
MRC-335
MRC-340
MRC-345
MRC-350
MRC-355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCharacteristics Size Width
(mm)

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts65

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts70

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts75

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts80

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts85

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts90

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts95

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts100

8.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Preferred Size Product1000

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts105

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts110

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts115

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts120

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts125

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts130

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts135

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts140

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts145

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts150

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts155

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts160

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts165

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts170

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts175

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts180

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts185

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts190

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts195

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts200

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts205

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts210

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts215

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts220

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts225

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts230

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts235

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts240

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts245

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts250

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts255

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts260

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts265

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts270

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts275

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts280

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts285

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts290

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts295

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts300

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts305

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts310

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts315

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts320

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts325

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts330

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts335

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts340

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts345

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts350

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts355

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Aluminum Sizes Vertical(mm) 35 Dimensions Thickness / Depth(mm) 7.5
Paint Surface Processing Alumite Screw Size M4

Technischer Support