Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Part Number | Corresponding Cable Clamp with Urethane | Size | Self Weight (g) | |||
W | W2 | L | D | |||
CMK-60-50 | KS*-60 / KM*-60 | 105 | 70 | 90 | 50 | 170 |
CMK-100-50 | KS*-100 / KM*-100 | 145 | 110 | 130 | 205 | |
CMK-150-50 | KS*-150 / KM*-150 | 195 | 160 | 180 | 270 | |
CMK-220-50 | KS*-220 / KM*-220 | 265 | 230 | 250 | 345 | |
CMK-60-75 | KS*-60 / KM*-60 | 105 | 70 | 90 | 75 | 225 |
CMK-100-75 | KS*-100 / KM*-100 | 145 | 110 | 130 | 275 | |
CMK-150-75 | KS*-150 / KM*-150 | 195 | 160 | 180 | 340 | |
CMK-220-75 | KS*-220 / KM*-220 | 265 | 230 | 250 | 440 | |
CMK-60-100 | KS*-60 / KM*-60 | 105 | 70 | 90 | 100 | 275 |
CMK-100-100 | KS*-100 / KM*-100 | 145 | 110 | 130 | 335 | |
CMK-150-100 | KS*-150 / KM*-150 | 195 | 160 | 180 | 435 | |
CMK-220-100 | KS*-220 / KM*-220 | 265 | 230 | 250 | 520 |
Material | SPCC |
Plate Thickness | 1.2mm |
Teilenummer
|
---|
CMK-60-50 |
CMK-60-75 |
CMK-60-100 |
CMK-100-50 |
CMK-100-75 |
CMK-100-100 |
CMK-150-50 |
CMK-150-75 |
CMK-150-100 |
CMK-220-50 |
CMK-220-75 |
CMK-220-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Size Width (mm) | Dimensions Thickness / Depth (mm) | Compatible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 105 | 50 | KS*-60 / KM*-60 | |
24.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 105 | 75 | KS*-60 / KM*-60 | |
26.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 105 | 100 | KS*-60 / KM*-60 | |
25.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 145 | 50 | KS*-100 / KM*-100 | |
29.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 145 | 75 | KS*-100 / KM*-100 | |
30.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 145 | 100 | KS*-100 / KM*-100 | |
29.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 195 | 50 | KS*-150 / KM*-150 | |
33.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 195 | 75 | KS*-150 / KM*-150 | |
34.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 195 | 100 | KS*-150 / KM*-150 | |
35.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 265 | 50 | KS*-220 / KM*-220 | |
38.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 265 | 75 | KS*-220 / KM*-220 | |
42.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 265 | 100 | KS*-220 / KM*-220 |
Loading...
Material | Iron | Body Board Thickness(mm) | 1.2 | Sizes Vertical(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Paint Surface Processing | Powder Paint | Color | Cream (Munsell 2.5Y9/1) | Screw Size | M4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Size Width(mm)
Dimensions Thickness / Depth(mm)
Compatible
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften