Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSC-SH-EM2B0.5 |
TSC-SH-EM2B1 |
TSC-SH-EM2B1.5 |
TSC-SH-EM2B2 |
TSC-SH-EM2B2.5 |
TSC-SH-EM2B3 |
TSC-SH-EM2B3.5 |
TSC-SH-EM2B4 |
TSC-SH-EM2B5 |
TSC-SH-EM2B5.5 |
TSC-SH-EM2B6 |
TSC-SH-EM2B8 |
TSC-SH-EM2B10 |
TSC-SH-EM2B12 |
TSC-SH-PEM2B0.5 |
TSC-SH-PEM2B1 |
TSC-SH-PEM2B1.5 |
TSC-SH-PEM2B2 |
TSC-SH-PEM2B2.5 |
TSC-SH-PEM2B3 |
TSC-SH-PEM2B4 |
TSC-SH-PEM2B5 |
TSC-SH-PEM2B5.5 |
TSC-SH-PEM2B5.80 |
TSC-SH-PEM2B5.97 |
TSC-SH-PEM2B6 |
TSC-SH-PEM2B7.80 |
TSC-SH-PEM2B8 |
TSC-SH-PEM2B9.97 |
TSC-SH-PEM2B10 |
TSC-SH-PEM2B11.98 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Additional Classification | Grip Length L1 (mm) | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.5 | 4 | 40 | Mit Führung | Stocked Product | 29 | 1 | ● | |
11.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1 | 4 | 40 | Mit Führung | Stocked Product | 29 | 1 | ● | |
10.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | 4 | 40 | Mit Führung | Stocked Product | 30 | 1 | ● | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 2 | 4 | 40 | Mit Führung | Stocked Product | 31 | 1 | ● | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 2.5 | 4 | 40 | Mit Führung | Stocked Product | 32 | 1 | ● | |
14.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 3 | 6 | 40 | Mit Führung | Stocked Product | 27 | 1 | ● | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 3.5 | 6 | 40 | Mit Führung | Stocked Product | 28 | 1 | ● | |
16.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 4 | 6 | 40 | Mit Führung | Stocked Product | 29 | 1 | ● | |
18.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 5 | 6 | 40 | Mit Führung | Stocked Product | 28 | 1 | ● | |
29.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 5.5 | 6 | 40 | Mit Führung | Stocked Product | 27 | 1 | ● | |
14.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 6 | 6 | 40 | Mit Führung | Stocked Product | 26 | 2 | ● | |
29.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 8 | 8 | 50 | Mit Führung | Stocked Product | 32 | 2 | ● | |
41.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 60 | Mit Führung | Stocked Product | 38 | 2 | ● | |
56.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 12 | 12 | 65 | Mit Führung | Stocked Product | 39 | 2 | ● | |
16.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.5 | 4 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 29 | 1 | ● | |
15.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1 | 4 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 29 | 1 | ● | |
15.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | 4 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 30 | 1 | ● | |
12.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 2 | 4 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 31 | 1 | ● | |
14.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 2.5 | 4 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 32 | 1 | ● | |
16.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 3 | 6 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 27 | 1 | ● | |
21.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 4 | 6 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 29 | 1 | ● | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 5 | 6 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 28 | 1 | ● | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 5.5 | 6 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 27 | 1 | ● | |
39.98 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 5.8 | 6 | 6 | 40 | Sharp Corner | Manufactured Product | 26 | 1 | □ | |
39.98 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 5.97 | 6 | 6 | 40 | Sharp Corner | Manufactured Product | 26 | 1 | □ | |
20.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 6 | 6 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 26 | 2 | ● | |
51.98 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 7.8 | 8 | 8 | 50 | Sharp Corner | Manufactured Product | 32 | 1 | □ | |
27.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 8 | 8 | 50 | Sharp Corner | Stocked Product | 32 | 2 | ● | |
57.92 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 9.97 | 10 | 10 | 60 | Sharp Corner | Manufactured Product | 38 | 1 | □ | |
47.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 60 | Sharp Corner | Stocked Product | 38 | 2 | ● | |
77.23 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 11.98 | 12 | 12 | 65 | Sharp Corner | Manufactured Product | 39 | 1 | □ |
Loading...
Model Number
TSC-SH-EM2B (Standard) / TSC-SH-PEM2B (Sharp Edge)
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Grip Length L1 |
Figure | ● Stocked Product □ Manufactured Product |
0.5 | 0.5 | 40 | 4 | 29 | 1 | ● |
1 | 1 | 40 | 4 | 29 | 1 | ● |
1.5 | 1.5 | 40 | 4 | 30 | 1 | ● |
2 | 2 | 40 | 4 | 31 | 1 | ● |
2.5 | 2.5 | 40 | 4 | 32 | 1 | ● |
3 | 3 | 40 | 6 | 27 | 1 | ● |
3.01 ~ 3.49 | 3.5 | 40 | 6 | 28 | 1 | □ |
3.5 | 3.5 | 40 | 6 | 28 | 1 | ● |
3.51 ~ 3.99 | 4 | 40 | 6 | 29 | 1 | □ |
4 | 4 | 40 | 6 | 29 | 1 | ● |
4.01 ~ 4.49 | 4.5 | 40 | 6 | 30 | 1 | □ |
4.5 | 4.5 | 40 | 6 | 30 | 1 | ● |
4.51 ~ 4.99 | 5 | 40 |
6 |
28 | 1 | □ |
5 | 5 | 40 |
6 |
28 | 1 | ● |
5.01 ~ 5.49 | 5.5 | 40 |
6 |
27 | 1 | □ |
5.5 | 5.5 | 40 |
6 |
27 | 1 | ● |
5.51 ~ 5.99 | 6 | 40 |
6 |
26 | 1 | □ |
6 | 6 | 40 |
6 |
26 | 2 | ● |
7.51 ~ 7.99 | 8 | 50 |
8 |
32 | 1 | □ |
8 | 8 | 50 |
8 |
32 | 2 | ● |
9.51 ~ 9.99 | 10 | 60 |
10 |
38 | 1 | □ |
10 | 10 | 60 |
10 |
38 | 2 | ● |
11.51 ~ 11.99 | 12 | 65 |
12 |
39 | 1 | □ |
12 | 12 | 65 |
12 |
39 | 2 | ● |
[ ! ]Blade diameters of manufactured products are designated in 0.01 mm increments
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● The blade length and total length are shortened for shrink fitting.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Additional Classification
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften