TSC series carbide square end mill for shrinkage fitting, 4-flute / 1D Flute Length (stub) model

TSC series carbide square end mill for shrinkage fitting, 4-flute / 1D Flute Length (stub) model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Das Werkzeug zeigt hohe Leistung bei der Bearbeitung von allgemeinem Stahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert) und Vergütungsstahl (bis 50 HRC)
-Die Steifigkeit des Werkzeugs wird durch die Verkürzung der Spannutlänge und der Gesamtlänge für Schrumpfsitz betont
-Optimal für die Bearbeitung im niedrigen bis mittleren Drehzahlbereich durch den universellen 30°-Spiralwinkel
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide square end mill for shrinkage fitting, 4-flute / 1D Flute Length (stub) model:Related Image

Teilenummer
TSC-SH-EM4B2
TSC-SH-EM4B3
TSC-SH-EM4B4
TSC-SH-EM4B5
TSC-SH-EM4B6
TSC-SH-EM4B8
TSC-SH-EM4B10
TSC-SH-EM4B12
TSC-SH-PEM4B2
TSC-SH-PEM4B3
TSC-SH-PEM4B4
TSC-SH-PEM4B5
TSC-SH-PEM4B6
TSC-SH-PEM4B8
TSC-SH-PEM4B10
TSC-SH-PEM4B12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Geometry Grip Length L1
(mm)
Figure

15.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22440Mit Führung311

20.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 33640Mit Führung271

21.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 44640Mit Führung291

23.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 55640Mit Führung311

21.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 66640Mit Führung312

28.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 88850Mit Führung392

40.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101060Mit Führung472

55.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12121265Mit Führung502

15.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22440Sharp Corner311

20.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 33640Sharp Corner271

21.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 44640Sharp Corner291

23.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 55640Sharp Corner311

21.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 66640Sharp Corner312

28.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 88850Sharp Corner392

40.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101060Sharp Corner472

55.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12121265Sharp Corner502

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide square end mill for shrinkage fitting, 4-flute / 1D Flute Length (stub) model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Grip Length
L1
Figure
Outer Diameter
D
TSC-SH-EM4B
(Standard)

TSC-SH-PEM4B
(Sharp Edge)
2 2 40 4 31 1
3 3 40 6 27 1
4 4 40 6 29 1
5 5 40 6 31 1
6 6 40 6 31 2
8 8 50 8 39 2
10 10 60 10 47 2
12 12 65 12 50 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The blade length and total length are shortened for shrink fitting.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support