TSC series carbide radius end mill for countersink, 3-flute / short model

TSC series carbide radius end mill for countersink, 3-flute / short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Demonstriert hohe Leistung bei der Bearbeitung von allgemeinem Stahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert) und wärmebehandeltem Stahl (bis zu 50 HRC)
-Durch das Belassen der runden Stegbreite (die Breite des zylindrischen Teils ohne Freiwinkel an der Umfangsnut) ist es möglich, einen ähnlichen Effekt wie bei einer Reibahle zu erzielen und die Oberflächenrauheit der bearbeiteten Oberfläche zu verbessern
-Die Endschneide ist fast flach, wodurch sie ideal für die Fertigstellung von Senkbohrungen ist.
-Durch die 3-schneidige Form werden Rattererscheinungen, die beim Bohren und Senkbohren auftreten können, unterdrückt
-Optimal für die Bearbeitung im niedrigen bis mittleren Drehzahlbereich durch den universellen 30°-Schrägungswinkel
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide radius end mill for countersink, 3-flute / short model:Related Image

Teilenummer
TSC-ZEM3S3
TSC-ZEM3S3.3
TSC-ZEM3S3.5
TSC-ZEM3S4
TSC-ZEM3S4.2
TSC-ZEM3S4.5
TSC-ZEM3S5
TSC-ZEM3S5.5
TSC-ZEM3S6
TSC-ZEM3S6.5
TSC-ZEM3S6.8
TSC-ZEM3S7
TSC-ZEM3S7.1
TSC-ZEM3S7.2
TSC-ZEM3S7.3
TSC-ZEM3S7.4
TSC-ZEM3S7.5
TSC-ZEM3S7.6
TSC-ZEM3S7.7
TSC-ZEM3S7.8
TSC-ZEM3S7.9
TSC-ZEM3S8
TSC-ZEM3S8.5
TSC-ZEM3S9
TSC-ZEM3S9.5
TSC-ZEM3S10
TSC-ZEM3S10.3
TSC-ZEM3S10.5
TSC-ZEM3S11
TSC-ZEM3S11.5
TSC-ZEM3S12
TSC-ZEM3S12.5
TSC-ZEM3S13
TSC-ZEM3S14
TSC-ZEM3S15
TSC-ZEM3S16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

47.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 386501

50.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.386501

45.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.5106501

44.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4116501

50.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.2116501

46.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.5116501

50.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5136601

56.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.5136601

48.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6136602

72.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.5166703

76.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.8166703

81.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7166703

76.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.1166703

94.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.2166703

76.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.3166703

76.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.4166703

88.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.5166703

70.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.6166703

76.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.7166703

76.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.8166703

76.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.9166703

75.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8198702

96.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.5198803

91.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9198803

100.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.5198803

86.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102210802

127.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.32210803

143.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.52210903

111.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 112210903

132.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.52210903

94.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122212902

101.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.52212853

101.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 132612853

123.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 142612853

142.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1526121053

145.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1632161102

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide radius end mill for countersink, 3-flute / short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-ZEM3S 3 8 50 6 1
3.3 8 50 6 1
3.5 10 50 6 1
4 11 50 6 1
4.2 11 50 6 1
4.5 11 50 6 1
5 13 60 6 1
5.5 13 60 6 1
6 13 60 6 2
6.5 16 70 6 3
6.8 16 70 6 3
7 16 70 6 3
7.1 16 70 6 3
7.2 16 70 6 3
7.3 16 70 6 3
7.4 16 70 6 3
7.5 16 70 6 3
7.6 16 70 6 3
7.7 16 70 6 3
7.8 16 70 6 3
7.9 16 70 6 3
8 19 70 8 2
8.5 19 80 8 3
9 19 80 8 3
9.5 19 80 8 3
10 22 80 10 2
10.3 22 80 10 3
10.5 22 90 10 3
11 22 90 10 3
11.5 22 90 10 3
12 22 90 12 2
12.5 22 85 12 3
13 26 85 12 3
14 26 85 12 3
15
26 105 12 3
16 32 110 16 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It achieves an effect similar to a reamer by leaving a round land width (the width of the cylindrical part of the peripheral blade without neck relief), increasing the surface machining accuracy.
The bottom blade is nearly flat, ideal for finishing countersunk holes.
It has a 3-flute blade shape that suppresses the chatter that tends to result from hole drilling and countersunk hole machining.

TSC series carbide radius end mill for countersink, 3-flute / short model:Related Image

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / Countersunk Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support