• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model

TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model
  • TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Demonstriert hohe Leistung bei der Bearbeitung von allgemeinem Stahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert) und wärmebehandeltem Stahl (bis zu 50 HRC)
-Kann die optimale Körperlänge für die Bearbeitung tiefer Teile des Werkstücks auswählen
-Optimal für die Bearbeitung im niedrigen bis mittleren Drehbereich aufgrund des universellen 30°-Spiralwinkels
-Ist mit einer Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte ausgestattet und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model:Related Image

Teilenummer
LN-TSC-EM4S1.5-[8-20/1]
LN-TSC-EM4S2-[9-21/1]
LN-TSC-EM4S2.5-[10-22/1]
LN-TSC-EM4S3-[11-21/1]
LN-TSC-EM4S3.5-[12-22/1]
LN-TSC-EM4S4-[13-23/1]
LN-TSC-EM4S5-[15-25/1]
LN-TSC-PEM4S1.5-[8-20/1]
LN-TSC-PEM4S2-[9-21/1]
LN-TSC-PEM4S2.5-[10-22/1]
LN-TSC-PEM4S3-[11-21/1]
LN-TSC-PEM4S3.5-[12-22/1]
LN-TSC-PEM4S4-[13-23/1]
LN-TSC-PEM4S5-[15-25/1]
TSC-EM4LB1-4
TSC-EM4LB1-6
TSC-EM4LB1-8
TSC-EM4LB1-10
TSC-EM4LB1-12
TSC-EM4LB1.2-6
TSC-EM4LB1.2-8
TSC-EM4LB1.2-10
TSC-EM4LB1.2-12
TSC-EM4LB1.2-16
TSC-EM4LB1.5-6
TSC-EM4LB1.5-8
TSC-EM4LB1.5-10
TSC-EM4LB1.5-12
TSC-EM4LB1.5-14
TSC-EM4LB1.5-16
TSC-EM4LB1.5-18
TSC-EM4LB1.5-20
TSC-EM4LB2-6
TSC-EM4LB2-8
TSC-EM4LB2-10
TSC-EM4LB2-12
TSC-EM4LB2-14
TSC-EM4LB2-16
TSC-EM4LB2-18
TSC-EM4LB2-20
TSC-EM4LB2-25
TSC-EM4LB2-30
TSC-EM4LB2.5-8
TSC-EM4LB2.5-12
TSC-EM4LB2.5-16
TSC-EM4LB2.5-20
TSC-EM4LB2.5-25
TSC-EM4LB3-12
TSC-EM4LB3-16
TSC-EM4LB3-20
TSC-EM4LB3-25
TSC-EM4LB3-30
TSC-EM4LB3-40
TSC-EM4LB4-16
TSC-EM4LB4-20
TSC-EM4LB4-30
TSC-EM4LB4-40
TSC-EM4LB5-16
TSC-EM4LB5-25
TSC-EM4LB5-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Torsion Angle (θ) Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 1.534408 ~ 20Mit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product31.45----

-

1 8 Arbeitstage 244409 ~ 21Mit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product31.95----

-

1 8 Arbeitstage 2.5544010 ~ 22Mit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product32.4----

-

1 8 Arbeitstage 3664511 ~ 21Mit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product32.9----

-

1 8 Arbeitstage 3.5764512 ~ 22Mit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product33.3----

-

1 8 Arbeitstage 4864513 ~ 23Mit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product33.8----

-

1 8 Arbeitstage 51064515 ~ 25Mit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product34.8----

-

1 8 Arbeitstage 1.534408 ~ 20Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product31.45----

-

1 8 Arbeitstage 244409 ~ 21Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product31.95----

-

1 8 Arbeitstage 2.5544010 ~ 22Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product32.4----

-

1 8 Arbeitstage 3664511 ~ 21Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product32.9----

-

1 8 Arbeitstage 3.5764512 ~ 22Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product33.3----

-

1 8 Arbeitstage 4864513 ~ 23Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product33.8----

-

1 8 Arbeitstage 51064515 ~ 25Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product34.8----

16.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.54504Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.954.194.44.885.49

17.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.54506Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.956.286.597.328.24

17.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.54508Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.958.388.799.7610.98

17.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.545010Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.9510.4710.9912.2113.73

16.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.545012Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.9512.5713.1914.6516.48

17.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.84506Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.156.286.597.328.24

19.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.84508Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.158.388.799.7610.98

23.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.845010Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.1510.4710.9912.2113.73

23.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.845012Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.1512.5713.1914.6516.48

34.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.845016Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.1516.7517.5819.5321.97

18.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.34506Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.456.286.597.328.24

18.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.34508Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.458.388.799.7610.98

25.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.345010Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.4510.4710.9912.2113.73

17.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.345012Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.4512.5713.1914.6516.48

24.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.345014Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.4514.6615.3917.0919.22

23.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.345016Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.4516.7517.5819.5321.97

24.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.347018Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.4518.8519.7821.9724.71

22.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.347020Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.4520.9421.9824.41Without Interference

23.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 234506Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.956.286.597.328.24

18.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 234508Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.958.388.799.7610.98

16.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2345010Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.9510.4710.9912.2113.73

17.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2345012Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.9512.5713.1914.6516.48

21.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2345014Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.9514.6615.3917.0919.22

18.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2345016Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.9516.7517.5819.53Without Interference

24.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2347018Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.9518.8519.7821.97Without Interference

19.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2347020Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.9520.9421.9824.41Without Interference

20.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2347025Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.9526.1827.47Without InterferenceWithout Interference

29.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2347030Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product11.9531.4132.97Without InterferenceWithout Interference

21.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53.84508Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product12.48.388.799.7610.98

22.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53.845012Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product12.412.5713.1914.65Without Interference

23.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53.845016Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product12.416.7517.5819.53Without Interference

19.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53.847020Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product12.420.9421.98Without InterferenceWithout Interference

25.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53.847025Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product12.426.1827.47Without InterferenceWithout Interference

22.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.565012Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product12.912.5713.1914.6516.48

25.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.567016Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product12.916.7517.5819.5321.97

25.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.567020Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product12.920.9421.9824.4127.46

30.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.567025Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product12.926.1827.4730.51Without Interference

38.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.567030Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product12.931.4132.9736.62Without Interference

45.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.5610040Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product12.941.8843.96Without InterferenceWithout Interference

29.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4665016Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product13.816.7517.5819.53Without Interference

26.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4667020Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product13.820.9421.9824.41Without Interference

26.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4667030Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product13.831.4132.97Without InterferenceWithout Interference

42.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 46610040Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product13.841.8843.96Without InterferenceWithout Interference

46.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 57.567016Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product14.816.7517.58Without InterferenceWithout Interference

34.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 57.567025Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product14.826.1827.47Without InterferenceWithout Interference

38.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 57.5610035Mit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product14.836.65Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model:Related Image
Model Number
TSC-PEM4LB (Sharp Edge / Stocked Product) / TSC-EM4LB (Standard / Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Standard Sharp Edge Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
1 4 1.5 0.95 50 4 4.19 4.40 4.88 5.49 1
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
1.2 6 1.8 1.15 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
1.3 6 No Standards 1.9 1.25 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
1.4 6 No Standards 2.1 1.35 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 No Standards 8.38 8.79 9.76 10.98
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
14 No Standards 14.66 15.39 17.09 19.22


Model Number
TSC-PEM4LB (Sharp Edge / Stocked Product) / TSC-EM4LB (Standard / Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Standard Sharp Edge Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
1.5 6 2.3 1.45 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 21.97
18 70 18.85 19.78 21.97 24.71
20 20.94 21.98 24.41 Without Interference
1.6 6 No Standards 2.4 1.55 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 No Standards 8.38 8.79 9.76 10.98
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
12 No Standards 12.57 13.19 14.65 16.48
14 No Standards 14.66 15.39 17.09 19.22
1.7 6 No Standards 2.5 1.65 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
16 No Standards 16.75 17.58 19.53 21.97
1.8 6 No Standards 2.7 1.75 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 No Standards 8.38 8.79 9.76 10.98
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
12 No Standards 12.57 13.19 14.65 16.48
14 No Standards 14.66 15.39 17.09 19.22
16 No Standards 16.75 17.58 19.53 Without Interference
20 No Standards 70 20.94 21.98 24.41 Without Interference
25 No Standards 26.18 27.47 30.51 Without Interference
2 6 3 1.95 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
18 70 18.85 19.78 21.97 Without Interference
20 20.94 21.98 24.41 Without Interference
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
2.5 8 3.8 2.4 50 4 8.38 8.79 9.76 10.98 1
12 12.57 13.19 14.65 Without Interference
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
20 70 20.94 21.98 Without Interference Without Interference
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference


Model Number
TSC-PEM4LB (Sharp Edge / Stocked Product) / TSC-EM4LB (Standard / Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Standard Sharp Edge Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
3 8 No Standards 4.5 2.9 50 6 8.38 8.79 9.76 10.98 1
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 70 16.75 17.58 19.53 21.97
20 20.94 21.98 24.41 27.46
25 26.18 27.47 30.51 Without Interference
30 31.41 32.97 36.62 Without Interference
40 100 41.88 43.96 Without Interference Without Interference
3.5 16 No Standards 5.5 3.35 70 6 16.75 17.58 19.53 21.97 1
25 No Standards 26.18 27.47 30.51 Without Interference
35 No Standards 100 36.65 38.46 Without Interference Without Interference
4 12 No Standards 6 3.8 50 6 12.57 13.19 14.65 16.48 1
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
20 70 20.94 21.98 24.41 Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
35 No Standards 100 36.65 38.46 Without Interference Without Interference
40 41.88 43.96 Without Interference Without Interference
45 No Standards 47.12 49.45 Without Interference Without Interference
50 No Standards 52.35 54.95 Without Interference Without Interference
5 16 7.5 4.8 70 6 16.75 17.58 Without Interference Without Interference 1
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
35 100 36.65 Without Interference Without Interference Without Interference
50 52.35 Without Interference Without Interference Without Interference
6 20 9 5.8 70 6 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
30 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
40 100 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
50 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference


Model Number
LN-TSC-PEM4S (Sharp Edge / Manufactured Product) / EM4S (Standard / Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck ℓ1
1 mm Increment Designation
Standard Sharp Edge Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
1.5 8 ~ 20 3 1.45 40 4 3
2 9 ~ 21 4 1.95 40 4 3
2.5 10 ~ 22 5 2.4 40 4 3
3 11 ~ 21 6 2.9 45 6 3
3.5 12 ~ 22 7 3.3 45 6 3
4 13 ~ 23 8 3.8 45 6 3
5 15 ~ 25 10 4.8 45 6 3

[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the model numbers differ as below when ordering a stocked product.
(1) "LN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The ideal under-neck length can be selected for workpiece machining in deep areas.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.


TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model:Related Image

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Long Neck Square
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support