TSC series carbide ball end mill, short model

TSC series carbide ball end mill, short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Die Oberfläche des Werkstücks ist nach der Bearbeitung sehr gut.
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte, und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide ball end mill, short model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-BEM4S3-[15-42/1]-10
SN-TSC-BEM4S4-[18-36/1]-13
SN-TSC-BEM4S5-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM4S6-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM4S8-[30-70/1]-20
SN-TSC-BEM4S10-[35-75/1]-25
SNR-TSC-BEM4S3-[15-42/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-BEM4S4-[18-36/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-BEM4S5-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM4S6-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM4S8-[25-70/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-BEM4S10-[30-75/1]-25
TSC-BEM4S1
TSC-BEM4S1.5
TSC-BEM4S2
TSC-BEM4S2.5
TSC-BEM4S3
TSC-BEM4S4
TSC-BEM4S5
TSC-BEM4S6
TSC-BEM4S8
TSC-BEM4S10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Inventory Classification Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

-

1 8 Arbeitstage 3106015 ~ 426Standard Neck Relief62-

-

1 8 Arbeitstage 4136018 ~ 368Standard Neck Relief82-

-

1 8 Arbeitstage 5158020 ~ 5010Standard Neck Relief102-

-

1 8 Arbeitstage 6158020 ~ 5012Standard Neck Relief122-

-

1 8 Arbeitstage 82015030 ~ 7016Standard Neck Relief162-

-

1 8 Arbeitstage 102515035 ~ 7520Standard Neck Relief202-

-

1 7 Arbeitstage 35 ~ 106015 ~ 426Cutting Edge R Processing62-

-

1 7 Arbeitstage 45 ~ 136018 ~ 368Cutting Edge R Processing82-

-

1 7 Arbeitstage 55 ~ 158020 ~ 5010Cutting Edge R Processing102-

-

1 7 Arbeitstage 65 ~ 158020 ~ 5012Cutting Edge R Processing122-

-

1 7 Arbeitstage 85 ~ 2015025 ~ 7016Cutting Edge R Processing162-

-

1 7 Arbeitstage 102515030 ~ 7520Cutting Edge R Processing202-

43.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1350-6Stocked Product2110°

30.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5450-6Stocked Product3110°

31.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2650-6Stocked Product4110°

37.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5850-6Stocked Product5110°

33.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31060-6Stocked Product62-

54.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41360-8Stocked Product82-

70.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51580-10Stocked Product102-

88.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61580-12Stocked Product122-

252.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 820150-16Stocked Product162-

339.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025150-20Stocked Product202-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide ball end mill, short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
TSC-BEM4S 1 3 2 50 6 1
1.5 4 3 50 6 1
2 6 4 50 6 1
2.5 8 5 50 6 1
3 10 6 60 6 2
4 13 8 60 8 2
5 15 10 80 10 2
6 15 12 80 12 2
8 20 16 150 16 2
10 25 20 150 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.  
[ ! ]The following additional processing services are available for the products on this page.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 4
Coating For High Hardness (Silicone-Based) R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Torsion Availability Included

Technischer Support