• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 3-flute, 45° spiral / stub model

TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 3-flute, 45° spiral / stub model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hohe Steifigkeit und Schnittschärfe werden durch die Kombination von negativem Klingenradius, geeignetem Kerndurchmesser und 45° Schrägungswinkel erreicht, was eine hocheffiziente Bearbeitung mit hohem Vorschub ermöglicht
-Verwendet eine 3-schneidige Form, die resistent gegen Rattern ist, so dass eine Eintauchbearbeitung möglich ist
-Durch die Verwendung von Stichnuten, die die gleiche Länge wie der Schneidendurchmesser haben, ist es möglich, die untere Oberfläche zu bearbeiten und dabei das Rattern zu unterdrücken
-Vielseitig einsetzbar für Gravur, Seitenflächen, Grob- und Mittelschliff
  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 3 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 3-flute, 45° spiral / stub model:Related Image

Teilenummer
TSC-CR-HFEM3B2-R0.5
TSC-CR-HFEM3B3-R0.8
TSC-CR-HFEM3B4-R1
TSC-CR-HFEM3B5-R1.2
TSC-CR-HFEM3B6-R1.5
TSC-CR-HFEM3B8-R2
TSC-CR-HFEM3B10-R2
TSC-CR-HFEM3B12-R2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure

77.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.525041

77.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.835041

92.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4145061

80.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51.257061

69.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61.567062

118.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8288082

86.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021090102

115.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12212100122

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 3-flute, 45° spiral / stub model:Related Image

Model Number     Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
Radius
R
TSC-CR-HFEM3B 2 0.5 2 50 4 1
3 0.8 3 50 4 1
4 1 4 50 6 1
5 1.2 5 70 6 1
6 1.5 6 70 6 2
8 2 8 80 8 2
10 2 10 90 10 2
12 2 12 100 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The combination of a radius with negative flutes, appropriate core thickness and 45° twist gives improved high capacity machining thanks to the high rigidity, sharpness and high feed rate.
Has a 3-flute shape that is strong against chatter, making it suitable for plunge milling.
Has a stubby blade with a flute length equal to the blade diameter, suppressing chatter while machining bottom surfaces.
Universal model capable of everything from engraving through to side-surface, coarse and medium finishing.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 3 Model Hoher Zufuhrradius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.015 Additional Classification Stocked Product

Technischer Support