• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, 45° spiral / long neck model

TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, 45° spiral / long neck model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TSC-CR-HEM3LB
  • LN-TSC-CR-HEM3S
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Multifunktionaler langer Halsradius mit hoher Vorschubleistung und hervorragender Haltbarkeit
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte, und erreicht eine lange Nutzungsdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, 45° spiral / long neck model:Related Image

Teilenummer
LN-TSC-CR-HEM3S3-R0.3-[13-36/1]
LN-TSC-CR-HEM3S3-R0.5-[13-36/1]
LN-TSC-CR-HEM3S4-R0.3-[16-38/1]
LN-TSC-CR-HEM3S4-R0.5-[16-38/1]
TSC-CR-HEM3LB1-6-R0.2
TSC-CR-HEM3LB1-6-R0.3
TSC-CR-HEM3LB1-8-R0.2
TSC-CR-HEM3LB1-8-R0.3
TSC-CR-HEM3LB1-12-R0.2
TSC-CR-HEM3LB1.5-6-R0.2
TSC-CR-HEM3LB1.5-6-R0.3
TSC-CR-HEM3LB1.5-8-R0.2
TSC-CR-HEM3LB1.5-8-R0.3
TSC-CR-HEM3LB1.5-12-R0.2
TSC-CR-HEM3LB1.5-12-R0.3
TSC-CR-HEM3LB2-10-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2-10-R0.5
TSC-CR-HEM3LB2-12-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2-14-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2-14-R0.5
TSC-CR-HEM3LB2-16-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2-20-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2.5-16-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2.5-16-R0.5
TSC-CR-HEM3LB2.5-30-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2.5-30-R0.5
TSC-CR-HEM3LB3-16-R0.2
TSC-CR-HEM3LB3-16-R0.5
TSC-CR-HEM3LB3-20-R0.2
TSC-CR-HEM3LB3-20-R0.5
TSC-CR-HEM3LB3-20-R1
TSC-CR-HEM3LB3-30-R0.2
TSC-CR-HEM3LB3-30-R0.5
TSC-CR-HEM3LB4-16-R0.2
TSC-CR-HEM3LB4-16-R1
TSC-CR-HEM3LB4-20-R0.2
TSC-CR-HEM3LB4-20-R0.5
TSC-CR-HEM3LB4-20-R1
TSC-CR-HEM3LB4-30-R0.2
TSC-CR-HEM3LB4-30-R0.5
TSC-CR-HEM3LB4-30-R1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Work Material Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications R Precision
(μm)
Additional Classification #6 Figure Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 30.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.43456-Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.01Manufactured Product13 ~ 3622.9----

-

1 8 Arbeitstage 30.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.43706-Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.01Manufactured Product13 ~ 3622.9----

-

1 8 Arbeitstage 40.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.24706-Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting±0.01Manufactured Product16 ~ 3823.8----

-

1 8 Arbeitstage 40.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / High-Hardness Steel ~ HRC60[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.24706-Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting±0.01Manufactured Product16 ~ 3823.8----

48.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]0.835046Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-10.956.286.597.328.24

63.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]0.835046Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-10.956.286.597.328.24

63.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]0.835048Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-10.958.388.799.7610.98

48.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]0.835048Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-10.958.388.799.7610.98

63.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]0.8350412Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-10.9512.5713.1914.6516.48

61.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.235046Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.456.286.597.328.24

65.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.235046Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.456.286.597.328.24

61.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.235048Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.458.388.799.7610.98

65.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.235048Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.458.388.799.7610.98

65.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.2350412Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.4512.5713.1914.6516.48

65.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.2350412Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.4512.5713.1914.6516.48

62.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6350410Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9510.4710.9912.2113.73

68.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6350410Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9510.4710.9912.2113.73

68.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6350412Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9512.5713.1914.6516.48

70.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6350414Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9514.6615.3917.0919.22

70.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6350414Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9514.6615.3917.0919.22

68.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6350416Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9516.7517.5819.53Without Interference

68.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1.6370420Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-11.9520.9421.9824.41Without Interference

64.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.50.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2370416Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.416.7517.5819.53Without Interference

51.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.50.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2370416Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.416.7517.5819.53Without Interference

56.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.50.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2370430Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.431.4132.97Without InterferenceWithout Interference

70.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.50.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2370430Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.431.4132.97Without InterferenceWithout Interference

61.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370616Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.916.7517.5819.5321.97

52.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370616Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.916.7517.5819.5321.97

69.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370620Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.920.9421.9824.4127.46

68.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370620Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.920.9421.9824.4127.46

69.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370620Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.920.9421.9824.4127.46

69.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370630Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.931.4132.9736.62Without Interference

69.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2.4370630Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-12.931.4132.9736.62Without Interference

75.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370616Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.816.7517.5819.53Without Interference

79.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370616Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.816.7517.5819.53Without Interference

75.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370620Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.820.9421.9824.41Without Interference

75.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370620Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.820.9421.9824.41Without Interference

79.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370620Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.820.9421.9824.41Without Interference

75.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370630Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.831.4132.97Without InterferenceWithout Interference

90.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370630Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.831.4132.97Without InterferenceWithout Interference

83.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / High-Hardness Steel ~ HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3.2370630Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting±0.005Stocked Product-13.831.4132.97Without InterferenceWithout Interference

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, 45° spiral / long neck model:Related Image

 Model Number
TSC-CR-HEM3LB (Stocked Product) / LN-TSC-CR-HEM3S (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck ℓ1
(Manufactured products designated
in 1 mm increment)
Radius
R
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
30'
1 6 0.2 0.3 0.8 0.95 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
12 12.57 13.19 14.65 16.48
1.5 6 0.2 0.3 1.2 1.45 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
12 12.57 13.19 14.65 16.48
2 10 0.2 0.5 1.6 1.95 50 4 10.47 10.99 12.21 13.73 1
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
20 70 20.94 21.98 24.41 Without Interference
2.5 16 0.2 0.5 2 2.4 70 4 16.75 17.58 19.53 Without Interference 1
20 20.94 21.98 Without Interference Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
3 16 0.2 0.5 1 2.4 2.9 70 6 16.75 17.58 19.53 21.97 1
20 20.94 21.98 24.41 27.46
30 31.41 32.97 36.62 Without Interference
13 ~ 36 0.3 0.5 8 60 - - - - 2
4 16 0.2 0.5 1 3.2 3.8 70 6 16.75 17.58 19.53 Without Interference 1
20 20.94 21.98 24.41 Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
16 ~ 38 0.3 0.5 11 60 - - - - 2

[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the points below differ when ordering a stocked product.
(1) "LN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number. (3) The order for specifying the "length under neck" and "radius" is the opposite.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen

TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, 45° spiral / long neck model:Related Image

Grundlegende Informationen

Model Long Neck Radius Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Technischer Support