TS coated carbide roughing end mill, 45°spiral, fine pitch / long shank, regular model

TS coated carbide roughing end mill, 45°spiral, fine pitch / long shank, regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeits-Rotationsbearbeitung ist durch die Verwendung eines 45°-Spiralwinkels möglich
-Schruppfräser für grobe und mittlere bis grobe Bearbeitungen mit feiner Steigung
-Langer Schaft, ideal zum Fräsen von tiefen Kavitäten
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
  • TS
  • General Steel
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS coated carbide roughing end mill, 45°spiral, fine pitch / long shank, regular model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-LS-HRFPR6-[20-65/1]-15
SN-TSC-LS-HRFPR8-[25-70/1]-20
SN-TSC-LS-HRFPR10-[30-75/1]-25
SN-TSC-LS-HRFPR12-[35-80/1]-30
SN-TSC-LS-HRFPR16-[50-88/1]-40
SN-TSC-LS-HRFPR20-[55-95/1]-45
TSC-LS-HRFPR6
TSC-LS-HRFPR8
TSC-LS-HRFPR8-6
TSC-LS-HRFPR10
TSC-LS-HRFPR10-8
TSC-LS-HRFPR12
TSC-LS-HRFPR12-10
TSC-LS-HRFPR14
TSC-LS-HRFPR16
TSC-LS-HRFPR18
TSC-LS-HRFPR20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 Arbeitstage 6153610020 ~ 65Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 8204810025 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 102541010030 ~ 75Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 123041212035 ~ 80Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 164041612050 ~ 88Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 204542015055 ~ 95Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief1

93.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61536100-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

119.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 82048100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product1

86.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 82046100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

131.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025410100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product1

95.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102548100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

103.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1230412120-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product1

120.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1230410120-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

130.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1435412120-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

147.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1640416120-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product1

218.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1845416125-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

266.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2045420150-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product1

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS coated carbide roughing end mill, 45°spiral, fine pitch / long shank, regular model:Related Image
 

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
TSC-LS-HRFPR 6 6 15 100 3 1
8 6 6 20 100 4 2
8 8 20 100 4 1
10 8 8 25 100 4 2
10 10 25 100 4 1
12 10 10 30 120 4 2
12 12 30 120 4 1
14 12 35 120 4 2
16 16 40 120 4 1
18 16 45 125 4 2
20 20 45 150 4 1

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
Adopts a 45° twisted structure that allows for high speed rotation.
Adopts a fine pitch nick that delivers a finish with good surface roughness after machining.
The long shank models are ideal for machining deep grooves.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Schruppen Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry C Surface Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Tolerance of OD(mm) ±0.06

Technischer Support