• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TS coated carbide chamfering end mill, 3-flute / short model

TS coated carbide chamfering end mill, 3-flute / short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Ideal zum Anfasen (V-Nut ist nicht möglich, da die Spitze keine Schneidnute hat).
-Peripherie-Nuten ermöglichen Schräg-, Kontur- und Spiralschneiden
-Die 3-Nuten-Form ermöglicht eine Verbesserung der Vorschubgeschwindigkeit auf das 1. Die 3-Schneiden-Form ermöglicht einen bis zu 1,5-fachen Vorschub im Vergleich zum 2-Schneiden-Typ
-Mit Schrägungswinkel an den Umfangsschneiden
-Kann auch als Entgratungswerkzeug verwendet werden
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte, und erreicht eine lange Nutzungsdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS coated carbide chamfering end mill, 3-flute / short model:Related Image

Teilenummer
TSC-MEM3S3-90
TSC-MEM3S4-90
TSC-MEM3S6-90
TSC-MEM3S8-90
TSC-MEM3S10-90
TSC-MEM3S12-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Diameter D Flute Length ℓ Overall Length L

46.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 330.3650

50.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 440.4850

52.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 660.61250

59.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 880.81655

67.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101012065

92.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12121.22475

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS coated carbide chamfering end mill, 3-flute / short model:Related Image

 

Model Number   Beveling Angle
θ
Flute Length
Tip Core Thickness
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSC-MEM3S 3 90° 6 0.3 50 3
4 90° 8 0.4 50 4
6 90° 12 0.6 50 6
8 9 16 0.8 55 8
10 90° 20 1.0 65 10
12 90° 24 1.2 75 12



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Ideal for chamfering (the tip does not have a cutting edge so it cannot be used for V-grooving).
It has a peripheral blade that allows for inclined, contour and helical cutting.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The 3-flute blade shape increases the feed by 1.5 times compared to the 2-flute model.
The peripheral blade has twisting that allows machining as per the figure above.
Can also be used as a deburring tool.

Anwendungsbeispiel

TS coated carbide chamfering end mill, 3-flute / short model:Related Image

Grundlegende Informationen

Use Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Chamfering / Horizontal Double Angle (θ) 90 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability Included Tool Material Type Carbid
Coating Presence Included Coating Type Ts Diameter Tolerance 0 – -0.02
Tolerance of Shank Diameter h6

Technischer Support