TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, Spiral / Stub Model

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, Spiral / Stub Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Schaftfräser mit hohem Schrägungswinkel und Radius für die Bearbeitung von Stahl mit hoher Härte
-Hohe Werkzeugsteifigkeit minimiert die Werkzeugneigung beim Seitenfräsen
-Bearbeitung von Stahl mit hoher Härte bis zu 65HRC ist möglich
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.
  • TS
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, Spiral / Stub Model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-CR-MSXB6-R0.5-[11-42/1]-6
SN-TSC-CR-MSXB8-R1-[13-46/1]-8
SN-TSC-CR-MSXB10-R2-[15-50/1]-10
SN-TSC-CR-MSXB12-R2-[17-55/1]-12
SNR-TSC-CR-MSXB8-R1-[13-46/1]-[5-8/1]
SNR-TSC-CR-MSXB10-R2-[15-50/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-CR-MSXB12-R2-[17-55/1]-[5-12/1]
TSC-CR-MSXB6-R0.5
TSC-CR-MSXB8-R1
TSC-CR-MSXB10-R2
TSC-CR-MSXB12-R2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification

-

1 8 Arbeitstage 60.5660611 ~ 42Standard Neck Relief

-

1 8 Arbeitstage 81870813 ~ 46Standard Neck Relief

-

1 8 Arbeitstage 10210801015 ~ 50Standard Neck Relief

-

1 8 Arbeitstage 12212851217 ~ 55Standard Neck Relief

-

1 7 Arbeitstage 815 ~ 870813 ~ 46Cutting Edge R Processing

-

1 7 Arbeitstage 1025 ~ 10801015 ~ 50Cutting Edge R Processing

-

1 7 Arbeitstage 1225 ~ 12851217 ~ 55Cutting Edge R Processing

88.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60.56606-Stocked Product

84.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 818708-Stocked Product

128.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102108010-Stocked Product

156.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122128512-Stocked Product

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, Spiral / Stub Model:Related Image

Model Number
TSC-CR-MSXB (Stocked Product) / T-TSC-MSXB (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Radius
R
CR

Select
0.1mm
Increment Designation
(Stocked Product)
(Manufactured Product)
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Z
● Stocked Product
□ Manufactured Product
6 0.2 0.5   6 60 6 6
  0.6 ~ 2.0  
8   0.5 1   8 70 8 6
  0.6 ~ 3.0  
10   0.5 1 2 10 80 10 6
  0.6 ~ 3.0  
12     2 12 85 12 6
  0.5 ~ 3.0  

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
For Coating Service, Refer to >>Click here.
For Carbide End Mill Coating Types and Features, Refer to >>Click here

Weitere Informationen


An end mill consisting of a strong twisting end mill with added radius for machining high hardness steel.
The tool has high rigidity, reducing the chances of tool breakage to a minimum level when cutting side surfaces.
Capable of machining high hardness steel up to 65 HRC.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 6 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.02

Technischer Support