• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model

DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The unique tip pocket shape improves the discharging of chips
  • DLC
  • Aluminum
  • 3 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model:Related Image

Teilenummer
DLC-ALHEM3R0.5
DLC-ALHEM3R1
DLC-ALHEM3R1.5
DLC-ALHEM3R2
DLC-ALHEM3R2.5
DLC-ALHEM3R3
DLC-ALHEM3R4
DLC-ALHEM3R5
DLC-ALHEM3R6
DLC-ALHEM3R8
DLC-ALHEM3R10
DLC-ALHEM3R12
DLC-ALHEM3R16
DLC-ALHEM3R20
SN-DLC-ALHEM3R6-[23-37/1]-18
SN-DLC-ALHEM3R8-[29-41/1]-24
SN-DLC-ALHEM3R10-[35-45/1]-30
SN-DLC-ALHEM3R12-[41-50/1]-36
SN-DLC-ALHEM3R16-[58-78/1]-48
SN-DLC-ALHEM3R20-[70-92/1]-60
SNR-DLC-ALHEM3R6-[23-37/1]-[5-17/1]
SNR-DLC-ALHEM3R8-[29-41/1]-[5-22/1]
SNR-DLC-ALHEM3R10-[35-45/1]-[5-30/1]
SNR-DLC-ALHEM3R12-[41-50/1]-[5-28/1]
SNR-DLC-ALHEM3R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-DLC-ALHEM3R20-[65-92/1]-[5-60/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

53.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51.5440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

57.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

51.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.54.5440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

46.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

47.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.57.5440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

50.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 39650-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

51.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 412650-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

58.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 515655-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

56.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 618655-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

77.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 824865-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

98.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10301075-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

141.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12361280-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

160.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164816110-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

272.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 206020130-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

-

1 8 Arbeitstage 61865523 ~ 37Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 82486529 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1030107535 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1236128041 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 16481611058 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 20602013070 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 7 Arbeitstage 61865523 ~ 37Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 82486529 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1030107535 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1236128041 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 16481611053 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 20602013065 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model:Related Image

 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
DLC-ALHEM3R 0.5 1.5 40 4 1
1 3 40 4 1
1.5 4.5 40 4 1
2 6 40 4 1
2.5 7.5 40 4 1
3 9 50 6 1
4 12 50 6 1
5 15 55 6 1
6 18 55 6 2
8 24 65 8 2
10 30 75 10 2
12 36 80 12 2
16 48 110 16 2
20 60 130 20 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The DLC coating has excellent wear resistance and deposition resistant properties that make it ideal for machining aluminum.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
It adopts a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of high-speed, high-efficiency machining of grooves.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 3 Model Quadratisch
Coating DLC Geometry Mit Führung Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support