• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Stub, Long Shank Model

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Stub, Long Shank Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
2 types that are recommended in the standing-wall machining of aluminum
  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 3 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Stub, Long Shank Model:Related Image

Teilenummer
SEC-LS-ALHEM3B5
SEC-LS-ALHEM3B6
SEC-LS-ALHEM3B8
SEC-LS-ALHEM3B10
SEC-LS-ALHEM3B12
SEC-LS-ALHEM3B14
SEC-LS-ALHEM3B18
SEC-LS-ALHEM3B22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

52.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 59480

59.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 69480

79.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8126100

129.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10158130

103.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 121810150

133.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 142112160

204.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 182716180

304.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 223320200

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Stub, Long Shank Model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-LS-ALHEM3B 5 9 80 4 1
6 9 80 4 1
8 12 100 6 1
10 15 130 8 1
12 18 150 10 1
14 21 160 12 1
18 27 180 16 1
22 33 200 20 1



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
The shank relief also makes it suitable in cases where tool interference may be an issue.
The corners of the blade tip are slightly rounded to prevent chipping when cutting.
The rounded edge of the blade rear end suppresses machining streaks caused by multi-stage machining of side surfaces. (SEC-LS-ALHEM3B Characteristics)
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth. (SEC-SS-ALHEM3B Characteristics)
It adopts a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of high-speed, high-efficiency machining of grooves. (SEC-SS-ALHEM3B Characteristics)

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 3 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Geometry Ultra-Small R
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support