DLC Coated Carbide Ball End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Short Model

DLC Coated Carbide Ball End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Short Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The cutting performance of aluminum has been improved by the combination of sharp cutting edge and DLC coating
  • DLC
  • Aluminum
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DLC Coated Carbide Ball End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image

Teilenummer
DLC-ALBEM2S0.5
DLC-ALBEM2S1
DLC-ALBEM2S1.5
DLC-ALBEM2S2
DLC-ALBEM2S3
DLC-ALBEM2S4
DLC-ALBEM2S5
DLC-ALBEM2S6
SN-DLC-ALBEM2S3-[14-59/1]-9
SN-DLC-ALBEM2S4-[17-62/1]-12
SN-DLC-ALBEM2S5-[20-65/1]-15
SN-DLC-ALBEM2S6-[23-68/1]-18
SNR-DLC-ALBEM2S3-[14-59/1]-[5-9/1]
SNR-DLC-ALBEM2S4-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-DLC-ALBEM2S5-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-DLC-ALBEM2S6-[23-68/1]-[5-18/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Inventory Classification Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

49.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51.550-4Stocked Product1110°

57.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1350-6Stocked Product2110°

57.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.54.560-6Stocked Product3110°

60.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2670-6Stocked Product4110°

61.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3990-6Stocked Product62-

86.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 412100-8Stocked Product82-

108.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 515100-10Stocked Product102-

85.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 618110-12Stocked Product122-

-

1 8 Arbeitstage 399014 ~ 596Standard Neck Relief62-

-

1 8 Arbeitstage 41210017 ~ 628Standard Neck Relief82-

-

1 8 Arbeitstage 51510020 ~ 6510Standard Neck Relief102-

-

1 8 Arbeitstage 61811023 ~ 6812Standard Neck Relief122-

-

1 7 Arbeitstage 35 ~ 99014 ~ 596Cutting Edge R Processing62-

-

1 7 Arbeitstage 45 ~ 1210017 ~ 628Cutting Edge R Processing82-

-

1 7 Arbeitstage 55 ~ 1510020 ~ 6510Cutting Edge R Processing102-

-

1 7 Arbeitstage 65 ~ 1811023 ~ 6812Cutting Edge R Processing122-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

DLC Coated Carbide Ball End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
DLC-ALBEM2S 0.5 1 1.5 50 4 1
1 2 3 50 6 1
1.5 3 4.5 60 6 1
2 4 6 70 6 1
3 6 9 90 6 2
4 8 12 100 8 2
5 10 15 100 10 2
6 12 18 110 12 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The DLC coating has excellent wear resistance and deposition resistant properties that make it ideal for machining aluminum.
Ensures high-efficiency processing due to the smooth chip flow.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2
Coating DLC R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Torsion Availability Included

Technischer Support