• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DLC Coated Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model

DLC Coated Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Popular DLC coated type of aluminum roughing
  • DLC
  • Aluminum
  • 3 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DLC Coated Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model:Related Image

Teilenummer
DLC-ALRFR5
DLC-ALRFR6
DLC-ALRFR8
DLC-ALRFR10
DLC-ALRFR12
DLC-ALRFR16
DLC-ALRFR20
SN-DLC-ALRFR6-[20-39/1]-15
SN-DLC-ALRFR8-[25-48/1]-20
SN-DLC-ALRFR10-[30-42/1]-25
SN-DLC-ALRFR12-[35-70/1]-30
SN-DLC-ALRFR16-[50-68/1]-40
SN-DLC-ALRFR20-[55-62/1]-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

55.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 515657-Stocked Product0 ~ -0.0481

50.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 615657-Stocked Product0 ~ -0.0582

65.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 820872-Stocked Product0 ~ -0.0582

89.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251072-Stocked Product0 ~ -0.0702

132.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123012100-Stocked Product0 ~ -0.0702

136.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164016100-Stocked Product0 ~ -0.0702

194.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204520100-Stocked Product0 ~ -0.0842

-

1 8 Arbeitstage 61565720 ~ 39Standard Neck Relief0 ~ -0.0582

-

1 8 Arbeitstage 82087225 ~ 48Standard Neck Relief0 ~ -0.0582

-

1 8 Arbeitstage 1025107230 ~ 42Standard Neck Relief0 ~ -0.0702

-

1 8 Arbeitstage 12301210035 ~ 70Standard Neck Relief0 ~ -0.0702

-

1 8 Arbeitstage 16401610050 ~ 68Standard Neck Relief0 ~ -0.0702

-

1 8 Arbeitstage 20452010055 ~ 62Standard Neck Relief0 ~ -0.0842

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

DLC Coated Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
DLC-ALRFR 5 15 57 6 1
6 15 57 6 2
8 20 72 8 2
10 25 72 10 2
12 30 100 12 2
16 40 100 16 2
20 45 100 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The DLC coating has excellent wear resistance and deposition resistant properties that make it ideal for machining aluminum.
The wide pitch and shallow nicks allow the time taken for the rough machining of aluminum to be reduced.
It has a 3-flute structure for wider chip pockets which discharges chips better, allowing for high-efficiency aluminum machining.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 3 Model Schruppen
Coating DLC Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Geometry Ultra-Small R
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Technischer Support