Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CRN-CUEM0.5 |
CRN-CUEM0.8 |
CRN-CUEM1 |
CRN-CUEM1.5 |
CRN-CUEM2 |
CRN-CUEM2.5 |
CRN-CUEM3 |
CRN-CUEM4 |
CRN-CUEM5 |
CRN-CUEM6 |
CRN-CUEM8 |
CRN-CUEM10 |
CRN-CUEM12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | 1 | |
21.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 2.4 | 4 | 50 | 1 | |
25.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 50 | 1 | |
30.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 1 | |
27.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 50 | 1 | |
38.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 4 | 50 | 1 | |
34.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 60 | 1 | |
42.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 60 | 1 | |
65.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 70 | 1 | |
44.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 18 | 6 | 70 | 2 | |
81.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 24 | 8 | 80 | 2 | |
90.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | 90 | 2 | |
98.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 36 | 12 | 90 | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
CRN-CUEM | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 1 |
0.8 | 2.4 | 50 | 4 | 1 | |
1 | 3 | 50 | 4 | 1 | |
1.5 | 4.5 | 50 | 4 | 1 | |
2 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
2.5 | 7.5 | 50 | 4 | 1 | |
3 | 9 | 60 | 6 | 1 | |
4 | 12 | 60 | 6 | 1 | |
5 | 15 | 70 | 6 | 1 | |
6 | 18 | 70 | 6 | 2 | |
8 | 24 | 80 | 8 | 2 | |
10 | 30 | 90 | 10 | 2 | |
12 | 36 | 90 | 12 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.
Work Material | Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Weak Helix (15 to 25°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften