Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SEC-GRBEM2L1 |
SEC-GRBEM2L1.5 |
SEC-GRBEM2L2 |
SEC-GRBEM2L3 |
SEC-GRBEM2L4 |
SEC-GRBEM2L5 |
SEC-GRBEM2L6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Under Neck Diameter d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 10 | 100 | 20 | 4 | 2 | 1.9 | |
102.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 15 | 100 | 25 | 4 | 3 | 2.9 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 20 | 100 | 30 | 4 | 4 | 3.9 | |
101.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 30 | 120 | 40 | 6 | 6 | 5.8 | |
160.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 40 | 150 | 50 | 8 | 8 | 7.8 | |
102.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 50 | 180 | 60 | 10 | 10 | 9.7 | |
149.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 55 | 200 | 65 | 12 | 12 | 11.7 |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Length Under Neck ℓ1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Tip R |
|||||||
SEC-GRBEM2L | 1 | 2 | 10 | 1.9 | 20 | 100 | 4 |
1.5 | 3 | 15 | 2.9 | 25 | 100 | 4 | |
2 | 4 | 20 | 3.9 | 30 | 100 | 4 | |
3 | 6 | 30 | 5.8 | 40 | 120 | 6 | |
4 | 8 | 40 | 7.8 | 50 | 150 | 8 | |
5 | 10 | 50 | 9.7 | 60 | 180 | 10 | |
6 | 12 | 55 | 11.7 | 65 | 200 | 12 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Model | Bore | Work Material | Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | R Precision(μm) | ±0.01 | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove |
Inventory Classification | Stocked Product | Torsion Availability | Included |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften