Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SEC-PLBEM2S0.5 |
SEC-PLBEM2S1 |
SEC-PLBEM2S1.5 |
SEC-PLBEM2S2 |
SEC-PLBEM2S3 |
SEC-PLBEM2S4 |
SEC-PLBEM2S5 |
SEC-PLBEM2S6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Figure | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 1 | 1 | 15° | |
25.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 60 | 6 | 2 | 1 | 15° | |
39.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 60 | 6 | 3 | 1 | 15° | |
38.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 70 | 6 | 4 | 1 | 15° | |
39.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 9 | 90 | 6 | 6 | 2 | - | |
78.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 12 | 100 | 8 | 8 | 2 | - | |
92.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 15 | 110 | 10 | 10 | 2 | - | |
152.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 18 | 120 | 12 | 12 | 2 | - |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Outer Diameter D |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Tip R |
||||||
SEC-PLBEM2S | 0.5 | 1.5 | 1 | 50 | 4 | 1 |
1 | 3 | 2 | 60 | 6 | 1 | |
1.5 | 4.5 | 3 | 60 | 6 | 1 | |
2 | 6 | 4 | 70 | 6 | 1 | |
3 | 9 | 6 | 90 | 6 | 2 | |
4 | 12 | 8 | 100 | 8 | 2 | |
5 | 15 | 10 | 110 | 10 | 2 | |
6 | 18 | 12 | 120 | 12 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A cutting edge shape that is ideal for machining resin.
● It is suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.
Model | Bore | Work Material | Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | R Precision(μm) | ±0.01 | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove |
Inventory Classification | Stocked Product | Torsion Availability | Included |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften