AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Eignet sich für das Fräsen von tiefen Kavitäten
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte, und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.
  • AS
  • 2 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long:Related Image

Teilenummer
AS-EM2L3
AS-EM2L4
AS-EM2L5
AS-EM2L6
AS-EM2L7
AS-EM2L8
AS-EM2L9
AS-EM2L10
AS-EM2L11
AS-EM2L12
AS-EM2L13
AS-EM2L14
AS-EM2L15
AS-EM2L16
AS-EM2L18
AS-EM2L19
AS-EM2L20
AS-EM2L21
AS-EM2L22
AS-EM2L23
AS-EM2L25
AS-EM2L26
AS-EM2L28
AS-EM2L30
AS-EM2L32
AS-EM2L35
AS-EM2L38
AS-EM2L40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

18.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31566015°

18.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42086015°

18.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 52586015°

19.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62586015°

23.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 735107515°

22.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 835107515°

25.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 945109015°

24.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10451090-

31.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11551210515°

31.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 125512105-

51.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 135512105-

53.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14551611015°

56.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15651612015°

64.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 166516120-

73.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 186516120-

81.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19752014015°

82.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 207520140-

97.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 217520140-

96.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 227520140-

122.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23902516015°

117.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 259025160-

135.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 269025160-

94.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 289025160-

107.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 309025160-

132.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 329532180-

160.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3510032185-

189.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3810532190-

222.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4011032195-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long:Related Image

Model Number
AS-EM2L

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 15 60

15°

6
4 20 60

15°

8
5 25 60

15°

8
6 25 60

15°

8
7 35 75

15°

10
8 35 75

15°

10
9 45 90

15°

10
10 45 90 10
11 55 105

15°

12
12 55 105 12
13 55 105 12
14 55 110

15°

16
15 65 120

15°

16
16 65 120 16
18 65 120 16
19 75 140

15°

20
20 75 140 20
21 75 140 20
22 75 140 20
23 90 160

15°

25
25 90 160 25
26 90 160 25
28 90 160 25
30 90 160 25
32 95 180 32
35 100 185 32
38 105 190 32
40 110 195 32


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Technischer Support