Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short / Non-Coated Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeitsstahlpulver, quadratisch, unbeschichtet, kurze Nutenlänge, 2-Nuten-Typ, der eine lange Lebensdauer erwarten lässt
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wie Sie vorgehen, welche Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen können, wie hoch die Preise sind usw.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
PM-EM2S1
PM-EM2S1.5
PM-EM2S2
PM-EM2S2.5
PM-EM2S3
PM-EM2S3.5
PM-EM2S4
PM-EM2S4.5
PM-EM2S5
PM-EM2S5.5
PM-EM2S6
PM-EM2S6.5
PM-EM2S7
PM-EM2S7.5
PM-EM2S8
PM-EM2S8.5
PM-EM2S9
PM-EM2S9.5
PM-EM2S10
PM-EM2S11
PM-EM2S12
PM-EM2S13
PM-EM2S14
PM-EM2S15
PM-EM2S16
PM-EM2S18
PM-EM2S19
PM-EM2S20
PM-EM2S21
PM-EM2S22
PM-EM2S23
PM-EM2S25
PM-EM2S26
PM-EM2S28
PM-EM2S30
PM-EM2S32
PM-EM2S35
PM-EM2S40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

15.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.564515°

15.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5464515°

15.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2565015°

15.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5665015°

15.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3865015°

15.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.5886015°

15.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4886015°

15.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.51086015°

15.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51086015°

15.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.51286015°

15.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61286015°

18.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.514106015°

17.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 714106015°

18.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.514106015°

17.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 814106015°

21.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.518107015°

21.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 918107015°

21.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.518107015°

20.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10181070-

27.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1122128015°

27.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12221280-

33.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13261285-

33.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1426169015°

37.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1530169515°

41.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16301695-

48.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18341695-

61.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19382011015°

56.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203820110-

74.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 214520110-

73.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 224520110-

90.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23502512015°

90.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255025120-

92.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 265025120-

114.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 285525125-

133.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 305525125-

123.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 326032145-

123.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 356032145-

159.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 406532150-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-EM2S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 2.5 45 15° 6
1.5 4 45 15° 6
2 5 50 15° 6
2.5 6 50 15° 6
3 8 50 15° 6
3.5 8 60 15° 8
4 8 60 15° 8
4.5 10 60 15° 8
5 10 60 15° 8
5.5 12 60 15° 8
6 12 60 15° 8
6.5 14 60 15° 10
7 14 60 15° 10
7.5 14 60 15° 10
8 14 60 15° 10
8.5 18 70 15° 10
9 18 70 15° 10
9.5 18 70 15° 10
10 18 70 10
11 22 80 15° 12
12 22 80 12
13 26 85 12
14 26 90 15° 16
15 30 95 15° 16
16 30 95 16
18 34 95 16
19 38 110 15° 20
20 38 110 20
21 45 110 20
22 45 110 20
23 50 120 15° 25
25 50 120 25
26 50 120 25
28 55 125 25
30 55 125 25
32 60 145 32
35 60 145 32
38 65 150 32
40 65 150 32


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support