• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Unbeschichtete 4-Nuten-Kurzschneide
-Effektiv für das Seitenfräsen mit 40° Schrägungswinkel, der stärker ist als der Standard-Schrägungswinkel
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preisen usw. finden.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
EM4S3
EM4S3.5
EM4S4
EM4S4.5
EM4S5
EM4S5.5
EM4S6
EM4S6.5
EM4S7
EM4S7.5
EM4S8
EM4S8.5
EM4S9
EM4S9.5
EM4S10
EM4S11
EM4S12
EM4S13
EM4S14
EM4S15
EM4S16
EM4S18
EM4S19
EM4S20
EM4S21
EM4S22
EM4S23
EM4S25
EM4S26
EM4S28
EM4S30
EM4S32
EM4S35
EM4S38
EM4S40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3865215°

9.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.51165515°

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41165515°

9.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.51365715°

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51365715°

9.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.51365715°

10.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 613657-

11.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.516106615°

11.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 716106615°

11.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.519106915°

11.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 819106915°

13.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.519106915°

13.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 919106915°

13.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.522107215°

13.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10221072-

16.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1122127915°

16.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12261283-

20.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13261283-

20.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14261283-

23.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15261283-

25.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16321692-

30.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18321692-

38.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19382010415°

37.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203820104-

46.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 213820104-

46.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 223820104-

57.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23452512115°

55.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 254525121-

57.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 264525121-

67.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 285525125-

81.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 305525125-

106.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 326032145-

81.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 356032145-

95.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 386532150-

115.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 406532150-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
EM4S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 8 52 15° 6
3.5 11 55 15° 6
4 11 55 15° 6
4.5 13 57 15° 6
5 13 57 15° 6
5.5 13 57 15° 6
6 13 57 6
6.5 16 66 15° 10
7 16 66 15° 10
7.5 19 69 15° 10
8 19 69 15° 10
8.5 19 69 15° 10
9 19 69 15° 10
9.5 22 72 15° 10
10 22 72 10
11 22 79 15° 12
12 26 83 12
13 26 83 12
14 26 83 12
15 26 83 12
16 32 92 16
18 32 92 16
19 38 104 15° 20
20 38 104 20
21 38 104 20
22 38 104 20
23 45 121 15° 25
25 45 121 25
26 45 121 25
28 55 125 25
30 55 125 25
32 60 145 32
35 60 145 32
38 65 150 32
40 65 150 32


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ +0.03

Technischer Support