• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AS Coated Powdered High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular

AS Coated Powdered High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Kugelfräser mit 2 Spannuten und regulärer Länge
-Die Beschichtung weist eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte auf und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • AS
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS Coated Powdered High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular:Related Image

Teilenummer
ASPM-BEM2R1.5
ASPM-BEM2R2
ASPM-BEM2R2.5
ASPM-BEM2R3
ASPM-BEM2R4
ASPM-BEM2R5
ASPM-BEM2R6
ASPM-BEM2R7
ASPM-BEM2R8
ASPM-BEM2R9
ASPM-BEM2R10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Length Under Neck (θ)

31.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.58566315°

33.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 211636415°

33.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.513686515°

35.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3136866-

46.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4198288-

69.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 522951010-

89.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6261101212-

97.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7261101214-

109.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8321231616-

144.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9321231618-

105.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10381412020-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

AS Coated Powdered High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular:Related Image

Model Number
ASPM-BEM2R 

Tip
R
Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1.5 3 8 56 15° 6
2 4 11 63 15° 6
2.5 5 13 68 15° 6
3 6 13 68 6
4 8 19 82 8
5 10 22 95 10
6 12 26 110 12
7 14 26 110 12
8 16 32 123 16
9 18 32 123 16
10 20 38 141 20

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Curved Surface / Carving / R-Groove R Precision(µm) ±0.02
Torsion Availability Included

Technischer Support