TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 4-Flute / Regular

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 4-Flute / Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Verwendet eine Beschichtung mit hervorragender Schmierfähigkeit
-Effektiv für die Nassbearbeitung und die Bearbeitung bei Schnittgeschwindigkeiten von 40 m/min oder weniger
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preisen usw. finden.
  • TiCN
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 4-Flute / Regular:Related Image

Teilenummer
V-RFBEMR4
V-RFBEMR5
V-RFBEMR6
V-RFBEMR7
V-RFBEMR8
V-RFBEMR9
V-RFBEMR10
V-RFBEMR12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Tolerance of OD
(mm)

61.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4209088±0.075

68.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5251001010±0.075

78.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6321151212±0.090

95.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7321151214±0.090

104.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8361301616±0.090

133.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9401301618±0.090

95.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10451452020±0.105

122.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.5501652525±0.105

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 4-Flute / Regular:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
V-RFBEMR 4 8 20 90 8
5 10 25 100 10
6 12 32 115 12
7 14 32 115 12
8 16 36 130 16
9 18 40 130 16
10 20 45 145 20
12.5 25 50 165 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Number of Flutes(sheet) 4
Coating TiCN Processing Applications Curved Surface / Carving / R-Groove Torsion Availability Included

Technischer Support