High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Unbeschichtete Ausführung für den allgemeinen Gebrauch
-Fein- und Grobschliff, je nach Verwendungszweck
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wie Sie vorgehen, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen können, wie hoch die Preise sind usw.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
BEM2R1.5
BEM2R2
BEM2R2.5
BEM2R3
BEM2R4
BEM2R5
BEM2R6
BEM2R7
BEM2R8
BEM2R9
BEM2R10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Length Under Neck (θ)

18.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.58566315°

18.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 211636415°

18.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.513686515°

18.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3136866-

22.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4198288-

26.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 522951010-

32.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6261101212-

39.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7261101214-

50.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8321231616-

59.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9321231618-

70.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10381412020-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
BEM2R 1.5 3 8 15° 56 6
2 4 11 15° 63 6
2.5 5 13 15° 68 6
3 6 13 68 6
4 8 19 82 8
5 10 22 95 10
6 12 26 110 12
7 14 26 110 12
8 16 32 123 16
9 18 32 123 16
10 20 38 141 20


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Number of Flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Curved Surface / Carving / R-Groove R Precision(µm) ±0.02
Torsion Availability Included

Technischer Support