• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Short Model

High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Short Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Schnellstahlfräser mit 2 Schneiden und wählbarem Eckenradius in 0,1-mm-Schritten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image

Teilenummer
REM2S3-R[0.1-0.7/0.1]
REM2S4-R[0.1-1/0.1]
REM2S5-R[0.1-1/0.1]
REM2S6-R[0.1-1.2/0.1]
REM2S7-R[0.1-1.4/0.1]
REM2S8-R[0.1-1.4/0.1]
REM2S9-R[0.1-2/0.1]
REM2S10-R[0.1-3/0.1]
REM2S11-R[0.1-3/0.1]
REM2S12-R[0.1-3/0.1]
REM2S13-R[0.1-3.5/0.1]
REM2S14-R[0.1-3.5/0.1]
REM2S15-R[0.1-4/0.1]
REM2S16-R[0.1-4/0.1]
REM2S18-R[0.1-4/0.1]
REM2S20-R[0.1-4.5/0.1]
REM2S22-R[0.1-4.5/0.1]
REM2S25-R[0.1-5/0.1]
V-REM2S3-R[0.1-0.7/0.1]
V-REM2S4-R[0.1-1/0.1]
V-REM2S5-R[0.1-1/0.1]
V-REM2S6-R[0.1-1.2/0.1]
V-REM2S7-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM2S8-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM2S9-R[0.1-2/0.1]
V-REM2S10-R[0.1-3/0.1]
V-REM2S11-R[0.1-3/0.1]
V-REM2S12-R[0.1-3/0.1]
V-REM2S13-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM2S14-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM2S15-R[0.1-4/0.1]
V-REM2S16-R[0.1-4/0.1]
V-REM2S18-R[0.1-4/0.1]
V-REM2S20-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM2S22-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM2S25-R[0.1-5/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Length Under Neck (θ)
(Degree)

-

1 7 Arbeitstage 30.1 ~ 0.78506Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 40.1 ~ 18608Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 50.1 ~ 110608Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 60.1 ~ 1.212608Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 70.1 ~ 1.4146010Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 80.1 ~ 1.4146010Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 90.1 ~ 2187010Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 100.1 ~ 3187010Ohne Beschichtung-

-

1 7 Arbeitstage 110.1 ~ 3228012Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 120.1 ~ 3228012Ohne Beschichtung-

-

1 7 Arbeitstage 130.1 ~ 3.5268512Ohne Beschichtung-

-

1 7 Arbeitstage 140.1 ~ 3.5269016Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 150.1 ~ 4309516Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 160.1 ~ 4309516Ohne Beschichtung-

-

1 7 Arbeitstage 180.1 ~ 4349516Ohne Beschichtung-

-

1 7 Arbeitstage 200.1 ~ 4.53811020Ohne Beschichtung-

-

1 7 Arbeitstage 220.1 ~ 4.54511020Ohne Beschichtung-

-

1 7 Arbeitstage 250.1 ~ 55012025Ohne Beschichtung-

-

1 13 Arbeitstage 30.1 ~ 0.78506TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 40.1 ~ 18608TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 50.1 ~ 110608TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 60.1 ~ 1.212608TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 70.1 ~ 1.4146010TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 80.1 ~ 1.4146010TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 90.1 ~ 2187010TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 100.1 ~ 3187010TiCN-

-

1 13 Arbeitstage 110.1 ~ 3228012TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 120.1 ~ 3228012TiCN-

-

1 13 Arbeitstage 130.1 ~ 3.5268512TiCN-

-

1 13 Arbeitstage 140.1 ~ 3.5269016TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 150.1 ~ 4309516TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 160.1 ~ 4309516TiCN-

-

1 13 Arbeitstage 180.1 ~ 4349516TiCN-

-

1 13 Arbeitstage 200.1 ~ 4.53811020TiCN-

-

1 13 Arbeitstage 220.1 ~ 4.54511020TiCN-

-

1 13 Arbeitstage 250.1 ~ 55012025TiCN-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image

Model Number   Corner
R
0.1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
REM2S
(Non-Coated Type)

V-REM2S
(TiCN Coating Type)
3 0.1 ~ 0.7 8 15° 50 6
4 0.1 ~ 1.0 8 15° 60 8
5 0.1 ~ 1.0 10 15° 60 8
6 0.1 ~ 1.2 12 15° 60 8
7 0.1 ~ 1.4 14 15° 60 10
8 0.1 ~ 1.4 14 15° 60 10
9 0.1 ~ 2.0 18 15° 70 10
10 0.1 ~ 3.0 18 70 10
11 0.1 ~ 3.0 22 15° 80 12
12 0.1 ~ 3.0 22 80 12
13 0.1 ~ 3.5 26 85 12
14 0.1 ~ 3.5 26 15° 90 16
15 0.1 ~ 4.0 30 15° 95 16
16 0.1 ~ 4.0 30 95 16
18 0.1 ~ 4.0 34 95 16
20 0.1 ~ 4.5 38 110 20
22 0.1 ~ 4.5 45 110 20
25 0.1 ~ 5.0 50 120 25

[ ! ]Since additional processing is given to EM2S, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 2 Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting Torsion Angle (θ)(Degree) Standard Helix (30 to 40°)

Technischer Support