Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LS-SBEM3-[0.3-1.5/0.01]-[0.5-15/0.5] |
LS-SBEM4-[1.51-2/0.01]-[0.5-20/0.5] |
LS-SBEM6-[2.01-3/0.01]-[3-24/0.5] |
LS-SBEM8-[3.01-4/0.01]-[4-28/0.5] |
LS-SBEM10-[4.01-5/0.01]-[5-35/0.5] |
LS-SBEM12-[5.01-6/0.01]-[6-36/0.5] |
SBEM3-[0.3-1.5/0.01]-[0.5-15/0.5] |
SBEM4-[1.51-2/0.01]-[0.5-20/0.5] |
SBEM6-[2.01-3/0.01]-[3-24/0.5] |
SBEM8-[3.01-4/0.01]-[4-28/0.5] |
SBEM10-[4.01-5/0.01]-[5-35/0.5] |
SBEM12-[5.01-6/0.01]-[6-36/0.5] |
SBEM16-[6.01-8/0.01]-[8-48/0.5] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Tip (R) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 60 | 0.5 ~ 15 | 0.3 ~ 1.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 80 | 0.5 ~ 20 | 1.51 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 90 | 3 ~ 24 | 2.01 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 90 | 4 ~ 28 | 3.01 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 120 | 5 ~ 35 | 4.01 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 120 | 6 ~ 36 | 5.01 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | 0.5 ~ 15 | 0.3 ~ 1.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 0.5 ~ 20 | 1.51 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 3 ~ 24 | 2.01 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 4 ~ 28 | 3.01 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 5 ~ 35 | 4.01 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | 6 ~ 36 | 5.01 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | 8 ~ 48 | 6.01 ~ 8 |
Loading...
[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number | Tip R 0.01 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ 0.5 mm Increment Designation |
Outer Diameter D |
Overall Length L |
||
Shank Diameter d |
||||||
SBEM | LS-SBEM | |||||
SBEM LS-SBEM (Long Shank) |
3 | 0.30 ~ 0.50 | 0.5 ~ 1.0 | R x 2 | 40 | 60 |
0.51 ~ 0.75 | 0.5 ~ 5.0 | 40 | 60 | |||
0.76 ~ 1.00 | 0.5 ~ 10.0 | 40 | 60 | |||
1.01 ~ 1.50 | 0.5 ~ 15.0 | 40 | 60 | |||
4 | 1.51 ~ 2.00 | 0.5 ~ 20.0 | 50 | 80 | ||
6 | 2.01 ~ 3.00 | 3.0 ~ 24.0 | 60 | 90 | ||
8 | 3.01 ~ 4.00 | 4.0 ~ 28.0 | 60 | 90 | ||
10 | 4.01 ~ 5.00 | 5.0 ~ 35.0 | 80 | 120 | ||
12 | 5.01 ~ 6.00 | 6.0 ~ 36.0 | 80 | 120 | ||
16 | 6.01 ~ 8.00 | 8.0 ~ 48.0 | 100 | - |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Material | Ultrafine Particulate Carbide | Outer Diameter D(mm) | R x 2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Tip (R)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften