Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SEC-TSEM2R6-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[3-5/0.1] |
SEC-TSEM2R8-[3-8/0.1]-[5-26/0.1]-[4-7/0.1] |
SEC-TSEM2R10-[3-8/0.1]-[5-32/0.1]-[5-9/0.1] |
SEC-TSEM2R12-[3-10/0.1]-[5-38/0.1]-[6-11/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Flute Width (ℓ1) (mm) | Neck Diameter (d1) (mm) | Neck Length (ℓ2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 6 | 60 | 3 ~ 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 8 | 70 | 3 ~ 8 | 4 ~ 7 | 5 ~ 26 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 80 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | 5 ~ 32 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 12 | 85 | 3 ~ 10 | 6 ~ 11 | 5 ~ 38 |
Loading...
Model Number | Flute Width ℓ1 0.1 mm Increment Designation | Neck Length ℓ2 0.1 mm Increment Designation | Neck Diameter d1 0.1 mm Increment Designation | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Flute Diameter D | ||||||
SEC-TSEM2R (Non-Coated Type) TSC-TSEM2R (TS Coating Type) | 6 | 3.0 ~8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤20 | 3.0 ~5.0 | 60 | 6 |
8 | 3.0 ~8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤26 | 4.0 ~7.0 | 70 | 8 | |
10 | 3.0 ~8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤32 | 5.0 ~9.0 | 80 | 10 | |
12 | 3.0 ~ 10.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤38 | 6.0 ~ 11.0 | 85 | 12 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut | Geometry | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Manufactured Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | □ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Flute Width (ℓ1)(mm)
Neck Diameter (d1)(mm)
Neck Length (ℓ2)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften