TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Regular

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Fähig zum Schneiden mit hohem Vorschub und hoher Geschwindigkeit von allgemeinem Stahl bis hin zu rostfreiem Stahl
-Durch die Annahme einer gewellten Schneide wird eine herausragende Schärfe und Festigkeit erreicht und die Spanabfuhr gefördert
-Hochgeschwindigkeitsschneiden wird durch die Beibehaltung einer herausragenden Festigkeit und Stabilität durch die Anwendung einer konischen Form und einer R-Typ-Ausdünnung erreicht
-Unterdrückt Ausbrüche durch die Anwendung einer Fasen-Kanten-Behandlung an der Schulter
-Durch die Annahme einer Durchmesser-plus-Toleranz ist es effektiv für die hochpräzise Lochbearbeitung näher an der Lochtoleranz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Regular:Related Image
Teilenummer
TAC-RESDRA3
TAC-RESDRA3.1
TAC-RESDRA3.2
TAC-RESDRA3.3
TAC-RESDRA3.4
TAC-RESDRA3.5
TAC-RESDRA3.8
TAC-RESDRA4
TAC-RESDRA4.1
TAC-RESDRA4.2
TAC-RESDRA4.3
TAC-RESDRA4.5
TAC-RESDRA4.8
TAC-RESDRA5
TAC-RESDRA5.1
TAC-RESDRA5.2
TAC-RESDRA5.3
TAC-RESDRA5.5
TAC-RESDRA5.8
TAC-RESDRA6
TAC-RESDRA6.1
TAC-RESDRA6.5
TAC-RESDRA6.8
TAC-RESDRA6.9
TAC-RESDRA7
TAC-RESDRA7.5
TAC-RESDRA7.8
TAC-RESDRA8
TAC-RESDRA8.3
TAC-RESDRA8.5
TAC-RESDRA8.6
TAC-RESDRA8.8
TAC-RESDRA9
TAC-RESDRA9.5
TAC-RESDRA10
TAC-RESDRA10.3
TAC-RESDRA10.5
TAC-RESDRA11
TAC-RESDRA12
TAC-RESDRA12.5
TAC-RESDRA13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

41.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 328666+0.012 ~ +0.0020 ~ -0.008

41.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.128666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

44.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.228666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

44.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.328666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

44.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.428666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

44.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.528666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

46.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.836746+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

46.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 436746+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

50.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.136746+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

50.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.236746+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

50.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.336746+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

50.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.536746+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

53.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.844826+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

53.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 544826+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

56.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.144826+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

56.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.244826+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

56.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.344826+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

56.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.544826+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

59.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.844826+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

59.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 644826+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

59.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.153918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

62.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.553918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

62.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.853918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

62.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.953918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

62.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 753918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

66.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.553918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

70.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.853918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

70.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 853918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

74.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.36110310+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

74.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.56110310+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

77.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.66110310+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

77.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.86110310+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

77.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 96110310+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

88.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.56110310+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

84.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106110310+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

88.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.37111812+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

88.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.57111812+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

92.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 117111812+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

99.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 127111812+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

102.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.57712414+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

106.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 137712414+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Regular:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-RESDRA328666
3.128666
3.228666
3.328666
3.428666
3.528666
3.836746
436746
4.136746
4.236746
4.336746
4.536746
4.844826
544826
5.144826
5.244826
5.344826
5.544826
5.844826
644826
6.153918
6.553918
6.853918
6.953918
753918
7.553918
7.853918
853918
8.36110310
8.56110310
8.66110310
8.86110310
96110310
9.56110310
106110310
10.37111812
10.57111812
117111812
127111812
12.57712414
137712414
[ ! ]Refer to >>Click here for information on the advantages of the diameter plus tolerance.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 140 Thinning Included

Technischer Support