• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Straight Shank / Stub, Regular Model

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Straight Shank / Stub, Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TAC-RSDB
  • TAC-RSDR
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Fähig zum Schneiden mit hohem Vorschub und hoher Geschwindigkeit von allgemeinem Stahl bis hin zu rostfreiem Stahl
-Durch die Annahme einer gewellten Schneide wird eine herausragende Schärfe und Festigkeit erreicht und die Spanabfuhr gefördert
-Hochgeschwindigkeitsschneiden wird durch die Beibehaltung einer herausragenden Festigkeit und Stabilität durch die Anwendung einer konischen Form + R-Typ-Ausdünnung erreicht
-Unterdrückt das Ausbrechen durch die Anwendung einer Fasen-Kanten-Behandlung an der Schulter
-Durch die Annahme einer Durchmesser-plus-Toleranz ist es effektiv für die hochpräzise Lochbearbeitung näher an der Lochtoleranz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Straight Shank / Stub, Regular Model:Related Image
Teilenummer
TAC-RSDB3
TAC-RSDB3.3
TAC-RSDB3.5
TAC-RSDB3.8
TAC-RSDB4
TAC-RSDB4.2
TAC-RSDB5
TAC-RSDB5.5
TAC-RSDB6
TAC-RSDB6.5
TAC-RSDB6.8
TAC-RSDB7
TAC-RSDB7.5
TAC-RSDB7.8
TAC-RSDB8
TAC-RSDB8.5
TAC-RSDB9
TAC-RSDB9.5
TAC-RSDB10
TAC-RSDB10.3
TAC-RSDB10.5
TAC-RSDB11
TAC-RSDB11.5
TAC-RSDB12
TAC-RSDB12.5
TAC-RSDB13
TAC-RSDR3
TAC-RSDR3.3
TAC-RSDR3.5
TAC-RSDR4
TAC-RSDR4.2
TAC-RSDR4.5
TAC-RSDR5
TAC-RSDR5.5
TAC-RSDR6
TAC-RSDR6.5
TAC-RSDR6.8
TAC-RSDR7
TAC-RSDR7.5
TAC-RSDR8
TAC-RSDR8.5
TAC-RSDR9
TAC-RSDR9.5
TAC-RSDR10
TAC-RSDR10.3
TAC-RSDR10.5
TAC-RSDR11
TAC-RSDR12
TAC-RSDR12.5
TAC-RSDR13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

31.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 316463+0.012 ~ +0.0020 ~ -0.006

38.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.318493.3+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

38.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.520523.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

39.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.822553.8+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

35.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 422554+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

42.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.222554.2+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

40.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 526625+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

47.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.528665.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

47.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 628666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

50.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.531706.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

53.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.834746.8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

47.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 734747+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

57.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.534747.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

60.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.837797.8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

53.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 837798+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

63.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.537798.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

59.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 940849+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

69.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.540849.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

64.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10438910+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

75.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.3438910.3+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

75.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.5438910.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

71.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11479511+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

81.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.5479511.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

76.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 125110212+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

86.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.55110212.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

81.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 135110213+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

34.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 328663+0.012 ~ +0.0020 ~ -0.006

36.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.328663.3+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

36.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.528663.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

36.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 434734+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

36.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.234734.2+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

36.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.534734.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

36.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 534735+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

43.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.538765.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

43.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 641816+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

55.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.541816.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

58.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.843836.8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

52.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 743837+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

62.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.545877.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

59.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 848908+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

69.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.553968.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

65.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 955989+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

76.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.5581029.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

71.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106010510+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

82.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.36611210.3+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

82.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.56611210.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

77.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 116811411+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

83.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 127312112+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

95.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.57613512.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

89.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 137813713+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Straight Shank / Stub, Regular Model:Related Image

Model Number
TAC-RSDB (Stub)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
31646
3.31849
3.52052
3.82255
42255
4.22255
52662
5.52866
62866
6.53170
6.83474
73474
7.53474
7.83779
83779
8.53779
94084
9.54084
104389
10.34389
10.54389
114795
11.54795
1251102
12.551102
1351102
[ ! ]Refer to >>Click here for information on the advantages of the diameter plus tolerance.

Model Number
TAC-RSDR (Regular)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
32866
3.32866
3.52866
43473
4.23473
4.53473
53473
5.53876
64181
6.54181
6.84383
74383
7.54587
84890
8.55396
95598
9.558102
1060105
10.366112
10.566112
1168114
1273121
12.576135
1378137


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Capable of high-feed, high-speed cutting on everything from general steel to stainless steel.
Adopting a corrugated blade provides outstanding sharpness and strength, and also promotes the discharge of cutting chips.
With three rakes + R-model thinning, high-speed cutting is achieved due to outstanding strength and stability.
Chipping is prevented with a shoulder C-plane coating.
Adopting a diameter plus tolerance allows for holes to be finished with a high accuracy closer to the hole tolerance and for fewer hole diameter negative values after regrinding.

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 140 Thinning Included

Technischer Support