Carbide Drill, Straight Shank / Stub

Carbide Drill, Straight Shank / Stub

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Vielseitiger unbeschichteter Hartmetallbohrer für eine Vielzahl von Anwendungen
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Drill, Straight Shank / Stub:Related Image
Teilenummer
C-SDB0.5
C-SDB0.6
C-SDB0.7
C-SDB0.8
C-SDB0.9
C-SDB1
C-SDB1.1
C-SDB1.2
C-SDB1.3
C-SDB1.4
C-SDB1.5
C-SDB1.6
C-SDB1.7
C-SDB1.8
C-SDB1.9
C-SDB2
C-SDB2.1
C-SDB2.2
C-SDB2.3
C-SDB2.4
C-SDB2.5
C-SDB2.6
C-SDB2.7
C-SDB2.8
C-SDB2.9
C-SDB3
C-SDB3.1
C-SDB3.2
C-SDB3.3
C-SDB3.4
C-SDB3.5
C-SDB3.7
C-SDB3.9
C-SDB4
C-SDB4.1
C-SDB4.2
C-SDB4.3
C-SDB4.4
C-SDB4.5
C-SDB4.6
C-SDB4.9
C-SDB5
C-SDB5.1
C-SDB5.3
C-SDB5.4
C-SDB5.5
C-SDB5.7
C-SDB5.8
C-SDB5.9
C-SDB6
C-SDB6.5
C-SDB6.7
C-SDB6.8
C-SDB7
C-SDB7.5
C-SDB8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

12.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.53200.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.63.5210.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.74.5230.70 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.85240.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.95.5250.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

9.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 162610 ~ -0.0100 ~ -0.010

9.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.17281.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

10.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.28301.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

11.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.38301.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.49321.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

10.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.59321.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

11.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.610341.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.710341.70 ~ -0.0100 ~ -0.010

11.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.811361.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.911361.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2123820 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.112382.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.213402.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.313402.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

17.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.414432.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.514432.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.614432.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

20.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.716462.70 ~ -0.0100 ~ -0.010

20.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.816462.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

21.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.916462.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

18.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3164630 ~ -0.0100 ~ -0.010

22.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.118493.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

21.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.218493.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

21.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.318493.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

27.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.420523.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

23.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.520523.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

29.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.720523.70 ~ -0.0120 ~ -0.012

31.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.922553.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

28.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4225540 ~ -0.0120 ~ -0.012

33.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.122554.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

33.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.222554.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

37.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.324584.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

37.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.424584.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

36.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.524584.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

37.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.624584.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

39.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.926624.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

34.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5266250 ~ -0.0120 ~ -0.012

40.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.126625.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

52.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.326625.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

54.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.428665.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

54.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.528665.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

58.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.728665.70 ~ -0.0120 ~ -0.012

58.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.828665.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

59.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.928665.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

58.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6286660 ~ -0.0120 ~ -0.012

68.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.531706.50 ~ -0.0150 ~ -0.015

87.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.731706.70 ~ -0.0150 ~ -0.015

87.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.834746.80 ~ -0.0150 ~ -0.015

78.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7347470 ~ -0.0150 ~ -0.015

89.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.534747.50 ~ -0.0150 ~ -0.015

96.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8377980 ~ -0.0150 ~ -0.015

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Drill, Straight Shank / Stub:Related Image

Model Number
C-SDB
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
0.5320
0.63.521
0.74.523
0.8524
0.95.525
1626
1.1728
1.2830
1.3830
1.4932
1.5932
1.61034
1.71034
1.81136
1.91136
21238
2.11238
2.21340
2.31340
2.41443
2.51443
2.61443
2.71646
2.81646
2.91646
31646
3.11849
3.21849
3.31849
3.42052
3.52052
3.62052
3.72052
3.92255
42255
4.12255
4.22255
4.32458
4.42458
4.52458
4.62458
4.92662
52662
5.12662
5.32662
5.42866
5.52866
5.72866
5.82866
5.92866
62866
6.13170
6.23170
6.53170
6.63170
6.73170
6.83474
73474
7.53474
83779


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A general-purpose carbide drill that supports a wide range of applications.

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Straight Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None Point Angle(°) 118
Thinning Included

Technischer Support