Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 12 | 44 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
12.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.1 | 12 | 44 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
12.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.2 | 13 | 45 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
13.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.3 | 13 | 45 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
14.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.4 | 14 | 46 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
12.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 14 | 46 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
13.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.6 | 14 | 46 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
9.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.7 | 16 | 48 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
13.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.8 | 16 | 48 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
14.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.9 | 16 | 48 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
13.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 16 | 48 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
10.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.1 | 18 | 50 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
17.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.2 | 18 | 50 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
18.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.3 | 18 | 50 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
17.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.4 | 20 | 52 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
19.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 52 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
18.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.6 | 20 | 52 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
17.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.8 | 22 | 54 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
19.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 22 | 54 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
23.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.2 | 22 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
19.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.3 | 24 | 68 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
22.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 24 | 68 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
26.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.8 | 26 | 70 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
25.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 26 | 70 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
28.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.1 | 26 | 70 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
31.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.2 | 26 | 70 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
26.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.3 | 26 | 70 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
18.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 28 | 72 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
33.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.8 | 28 | 72 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
28.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 28 | 72 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
31.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.1 | 31 | 75 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
35.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 31 | 75 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
31.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.6 | 31 | 75 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
34.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.7 | 31 | 75 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
32.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.8 | 34 | 78 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
35.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.9 | 34 | 78 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
39.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 34 | 78 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
34.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.8 | 37 | 81 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
38.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 37 | 81 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
37.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.1 | 37 | 87 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
41.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.2 | 37 | 87 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
26.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.5 | 37 | 87 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.6 | 40 | 91 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.7 | 40 | 91 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 40 | 91 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
30.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.5 | 40 | 91 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
32.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.6 | 43 | 93 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
30.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.7 | 43 | 93 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
30.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.8 | 43 | 93 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
30.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 43 | 93 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
32.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.2 | 43 | 100 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
32.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.3 | 43 | 100 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
32.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.4 | 43 | 100 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
32.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.5 | 43 | 100 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
38.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 47 | 104 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
43.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11.5 | 47 | 104 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
43.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11.8 | 47 | 104 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
43.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 51 | 108 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
47.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 51 | 111 | 16 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
53.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 51 | 111 | 16 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
2 | 12 | 44 | 3 |
2.1 | 12 | 44 | 3 |
2.2 | 13 | 45 | 3 |
2.3 | 13 | 45 | 3 |
2.4 | 14 | 46 | 3 |
2.5 | 14 | 46 | 3 |
2.6 | 14 | 46 | 3 |
2.7 | 16 | 48 | 3 |
2.8 | 16 | 48 | 3 |
2.9 | 16 | 48 | 3 |
3 | 16 | 48 | 3 |
3.1 | 18 | 50 | 4 |
3.2 | 18 | 50 | 4 |
3.3 | 18 | 50 | 4 |
3.4 | 20 | 52 | 4 |
3.5 | 20 | 52 | 4 |
3.6 | 20 | 52 | 4 |
3.8 | 22 | 54 | 4 |
4 | 22 | 54 | 4 |
4.2 | 22 | 66 | 6 |
4.3 | 24 | 68 | 6 |
4.5 | 24 | 68 | 6 |
4.8 | 26 | 70 | 6 |
5 | 26 | 70 | 6 |
5.1 | 26 | 70 | 6 |
5.2 | 26 | 70 | 6 |
5.3 | 26 | 70 | 6 |
5.5 | 28 | 72 | 6 |
5.8 | 28 | 72 | 6 |
6 | 28 | 72 | 6 |
6.1 | 31 | 75 | 8 |
6.5 | 31 | 75 | 8 |
6.6 | 31 | 75 | 8 |
6.7 | 31 | 75 | 8 |
6.8 | 34 | 78 | 8 |
6.9 | 34 | 78 | 8 |
7 | 34 | 78 | 8 |
7.8 | 37 | 81 | 8 |
8 | 37 | 81 | 8 |
8.1 | 37 | 87 | 10 |
8.2 | 37 | 87 | 10 |
8.5 | 37 | 87 | 10 |
8.6 | 40 | 91 | 10 |
8.7 | 40 | 91 | 10 |
9 | 40 | 91 | 10 |
9.5 | 40 | 91 | 10 |
9.6 | 43 | 93 | 10 |
9.7 | 43 | 93 | 10 |
9.8 | 43 | 93 | 10 |
10 | 43 | 93 | 10 |
10.2 | 43 | 100 | 12 |
10.3 | 43 | 100 | 12 |
10.4 | 43 | 100 | 12 |
10.5 | 43 | 100 | 12 |
11 | 47 | 104 | 12 |
11.5 | 47 | 104 | 12 |
11.8 | 47 | 104 | 12 |
12 | 51 | 108 | 12 |
12.5 | 51 | 111 | 16 |
13 | 51 | 111 | 16 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 118 | Thinning | Included |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften