Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 24 | 56 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
10.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.1 | 24 | 56 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
10.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.2 | 27 | 59 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
10.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.3 | 27 | 59 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
10.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.4 | 30 | 62 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
10.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 62 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
10.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.6 | 30 | 62 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
10.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.7 | 33 | 65 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
10.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.8 | 33 | 65 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
10.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.9 | 33 | 65 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
10.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 33 | 65 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.1 | 36 | 68 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
12.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.2 | 36 | 68 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
12.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.3 | 36 | 68 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
12.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.4 | 39 | 71 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
12.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 39 | 71 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
13.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.8 | 43 | 75 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
13.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 43 | 75 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
15.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.2 | 43 | 87 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
15.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.3 | 47 | 91 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
15.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 47 | 91 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
17.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.8 | 52 | 96 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
20.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 52 | 96 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
20.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.1 | 52 | 96 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
20.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.2 | 52 | 96 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
20.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.3 | 52 | 96 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
20.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 57 | 101 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
22.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.8 | 57 | 101 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
22.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 57 | 101 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
24.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.1 | 63 | 107 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
24.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 63 | 107 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
25.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.6 | 63 | 107 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
25.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.7 | 63 | 107 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
25.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.8 | 69 | 113 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
25.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.9 | 69 | 113 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
25.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 69 | 113 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
26.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.8 | 75 | 119 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
28.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 75 | 119 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
29.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.1 | 75 | 125 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
29.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.2 | 75 | 125 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
31.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.5 | 75 | 125 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
31.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.6 | 81 | 131 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
33.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.7 | 81 | 131 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
33.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 81 | 131 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
35.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.5 | 81 | 131 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
36.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.6 | 87 | 137 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
38.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.7 | 87 | 137 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
36.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.8 | 87 | 137 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
36.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 87 | 137 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
39.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.2 | 87 | 144 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
39.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.3 | 87 | 144 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
39.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.4 | 87 | 144 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
39.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.5 | 87 | 144 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
46.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 94 | 151 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
48.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11.5 | 94 | 151 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
52.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11.8 | 94 | 151 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
53.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 101 | 158 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
58.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 101 | 161 | 16 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
61.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 101 | 161 | 16 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
2 | 24 | 56 | 3 |
2.1 | 24 | 56 | 3 |
2.2 | 27 | 59 | 3 |
2.3 | 27 | 59 | 3 |
2.4 | 30 | 62 | 3 |
2.5 | 30 | 62 | 3 |
2.6 | 30 | 62 | 3 |
2.7 | 33 | 65 | 3 |
2.8 | 33 | 65 | 3 |
2.9 | 33 | 65 | 3 |
3 | 33 | 65 | 3 |
3.1 | 36 | 68 | 4 |
3.2 | 36 | 68 | 4 |
3.3 | 36 | 68 | 4 |
3.4 | 39 | 71 | 4 |
3.5 | 39 | 71 | 4 |
3.6 | 39 | 71 | 4 |
3.8 | 43 | 75 | 4 |
4 | 43 | 75 | 4 |
4.2 | 43 | 87 | 6 |
4.3 | 47 | 91 | 6 |
4.5 | 47 | 91 | 6 |
4.8 | 52 | 96 | 6 |
5 | 52 | 96 | 6 |
5.1 | 52 | 96 | 6 |
5.2 | 52 | 96 | 6 |
5.3 | 52 | 96 | 6 |
5.5 | 57 | 101 | 6 |
5.8 | 57 | 101 | 6 |
6 | 57 | 101 | 6 |
6.1 | 63 | 107 | 8 |
6.5 | 63 | 107 | 8 |
6.6 | 63 | 107 | 8 |
6.7 | 63 | 107 | 8 |
6.8 | 69 | 113 | 8 |
6.9 | 69 | 113 | 8 |
7 | 69 | 113 | 8 |
7.8 | 75 | 119 | 8 |
8 | 75 | 119 | 8 |
8.1 | 75 | 125 | 10 |
8.2 | 75 | 125 | 10 |
8.5 | 75 | 125 | 10 |
8.6 | 81 | 131 | 10 |
8.7 | 81 | 131 | 10 |
9 | 81 | 131 | 10 |
9.5 | 81 | 131 | 10 |
9.6 | 87 | 137 | 10 |
9.7 | 87 | 137 | 10 |
9.8 | 87 | 137 | 10 |
10 | 87 | 137 | 10 |
10.2 | 87 | 144 | 12 |
10.3 | 87 | 144 | 12 |
10.4 | 87 | 144 | 12 |
10.5 | 87 | 144 | 12 |
11 | 94 | 151 | 12 |
11.5 | 94 | 151 | 12 |
11.8 | 94 | 151 | 12 |
12 | 101 | 158 | 12 |
12.5 | 101 | 161 | 16 |
13 | 101 | 161 | 16 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 118 | Thinning | Included |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften