Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G-TD10.5 |
G-TD14 |
G-TD14.5 |
G-TD15 |
G-TD15.5 |
G-TD16 |
G-TD16.5 |
G-TD17 |
G-TD17.5 |
G-TD18 |
G-TD18.5 |
G-TD19 |
G-TD19.5 |
G-TD20 |
G-TD20.5 |
G-TD21 |
G-TD21.5 |
G-TD22.5 |
G-TD24 |
G-TD25 |
G-TD27 |
G-TD30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Thinning | Diameter Tolerance | MT No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.5 | 87 | 168 | None | 0 ~ -0.027 | 1 | |
98.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 108 | 189 | Included | 0 ~ -0.027 | 1 | |
108.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14.5 | 114 | 212 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
108.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 114 | 212 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
115.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15.5 | 120 | 218 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
115.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 120 | 218 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
120.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16.5 | 125 | 223 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
120.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17 | 130 | 228 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
134.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17.5 | 130 | 228 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
85.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 130 | 228 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
142.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18.5 | 135 | 233 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
142.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 19 | 135 | 233 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
95.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 19.5 | 140 | 238 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
95.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 140 | 238 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
109.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20.5 | 145 | 243 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
109.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 21 | 145 | 243 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
121.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 21.5 | 150 | 248 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
127.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22.5 | 155 | 253 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
148.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 24 | 160 | 281 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
160.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 160 | 281 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
184.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 27 | 170 | 291 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
230.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 175 | 296 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | MT No. |
10.5 | 87 | 168 | 1 |
12.5 | 101 | 182 | 1 |
13.5 | 108 | 189 | 1 |
14 | 108 | 189 | 1 |
14.5 | 114 | 212 | 2 |
15 | 114 | 212 | 2 |
15.5 | 120 | 218 | 2 |
16 | 120 | 218 | 2 |
16.5 | 125 | 223 | 2 |
17 | 130 | 228 | 2 |
17.5 | 130 | 228 | 2 |
18 | 130 | 228 | 2 |
18.5 | 135 | 233 | 2 |
19 | 135 | 233 | 2 |
19.5 | 140 | 238 | 2 |
20 | 140 | 238 | 2 |
20.5 | 145 | 243 | 2 |
21 | 145 | 243 | 2 |
21.5 | 150 | 248 | 2 |
22.5 | 155 | 253 | 2 |
24 | 160 | 281 | 3 |
25 | 160 | 281 | 3 |
27 | 170 | 291 | 3 |
30 | 175 | 296 | 3 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | High-Speed Steel | Shank Type | Tapered Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 118 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften