• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 1-Flute / 90°

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 1-Flute / 90°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
1-flute type with high versatility in countersink

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 1-Flute / 90°:Related Image

Teilenummer
TA-CS1M10
TA-CS1M15
TA-CS1M20
TA-CS1M25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Chamfering Hole Diameter Range

22.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106451 – 10

31.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 158552 ~ 15

37.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2010632 – 20

55.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2512673 – 25

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 1-Flute / 90°:Related Image

Model Number
TA-CS1M

Diameter
D
Chamfering
Hole Diameter Range
Overall Length
L
Shank Diameter
d
101 ~ 10456
152 ~ 15558
202 ~ 206310
253 ~ 256712

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Use Lochfasen Work Material General Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance + 0.05 – 0 Tolerance of Shank Diameter h9

Technischer Support