Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Shank Diameter d (mm) | Number of Flutes (Sheet(s)) | Overall Length L (mm) | Chamfer Length T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 27 | 3 | 4 | 60 | 0.5 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.005 | 27 | 3 | 4 | 60 | 0.5 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.01 | 27 | 3 | 4 | 60 | 0.5 | |
52.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 27 | 4 | 4 | 60 | 0.5 | |
52.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.005 | 27 | 4 | 4 | 60 | 0.5 | |
52.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.01 | 27 | 4 | 4 | 60 | 0.5 | |
55.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 30 | 5 | 4 | 70 | 0.5 | |
55.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.005 | 30 | 5 | 4 | 70 | 0.5 | |
55.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.01 | 30 | 5 | 4 | 70 | 0.8 | |
61.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 6 | 80 | 0.8 | |
61.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.005 | 30 | 6 | 6 | 80 | 0.8 | |
61.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.01 | 30 | 6 | 6 | 80 | 0.8 | |
67.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 35 | 7 | 6 | 80 | 0.8 | |
67.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.005 | 35 | 7 | 6 | 80 | 0.8 | |
72.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 35 | 8 | 6 | 80 | 0.8 | |
85.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.005 | 40 | 8 | 6 | 80 | 0.8 | |
85.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.01 | 40 | 8 | 6 | 80 | 1 | |
85.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 40 | 9 | 6 | 90 | 1 | |
85.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.005 | 40 | 9 | 6 | 90 | 1 | |
85.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.01 | 40 | 9 | 6 | 90 | 1 | |
92.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 10 | 6 | 90 | 1 | |
92.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.005 | 40 | 10 | 6 | 90 | 1 | |
92.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.01 | 40 | 10 | 6 | 90 | 1 |
Loading...
Flute Diameter D | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes | Bottom Blade Shape |
3 | 0.5 | 27 | 60 | 3 | 4 | Flat |
3.005 | 0.5 | 27 | 60 | 3 | 4 | |
3.01 | 0.5 | 27 | 60 | 3 | 4 | |
4 | 0.5 | 27 | 60 | 4 | 4 | |
4.005 | 0.5 | 27 | 60 | 4 | 4 | |
4.01 | 0.5 | 27 | 60 | 4 | 4 | |
5 | 0.5 | 30 | 70 | 5 | 4 | |
5.005 | 0.5 | 30 | 70 | 5 | 4 | |
5.01 | 0.8 | 30 | 70 | 5 | 4 | |
6 | 0.8 | 30 | 80 | 6 | 6 | |
6.005 | 0.8 | 30 | 80 | 6 | 6 | |
6.01 | 0.8 | 30 | 80 | 6 | 6 | |
7 | 0.8 | 35 | 80 | 7 | 6 | |
7.005 | 0.8 | 35 | 80 | 7 | 6 | |
7.01 | 0.8 | 35 | 80 | 7 | 6 | |
8 | 0.8 | 35 | 80 | 8 | 6 | |
8.005 | 0.8 | 40 | 80 | 8 | 6 | |
8.01 | 1.0 | 40 | 80 | 8 | 6 | |
9 | 1.0 | 40 | 90 | 9 | 6 | |
9.005 | 1.0 | 40 | 90 | 9 | 6 | |
9.01 | 1.0 | 40 | 90 | 9 | 6 | |
10 | 1.0 | 40 | 90 | 10 | 6 | |
10.005 | 1.0 | 40 | 90 | 10 | 6 | |
10.01 | 1.0 | 40 | 90 | 10 | 6 |
Shank type | Schaftfräserschaft | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Coating Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base-Blade Availability | Included | Bottom Blade Shape | Flat |
Diameter Tolerance(mm) | 0 ~ 0.005 | Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Shank Diameter d(mm)
Number of Flutes(Sheet(s))
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften