Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Coating Presence | Diameter Tolerance (mm) | Shank Diameter d (mm) | Tolerance of Shank Diameter | Number of Flutes (Sheet(s)) | Overall Length L (mm) | Chamfer Length T | Coating Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 12 | None | 0.006 ~ 0.002 | 1 | 0 ~ -0.010 | 4 | 50 | 0.3 | - | |
30.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 16 | None | 0.006 ~ 0.002 | 1.5 | 0 ~ -0.010 | 4 | 50 | 0.4 | - | |
29.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 18 | None | 0.006 ~ 0.002 | 2 | 0 ~ -0.010 | 4 | 50 | 0.5 | - | |
34.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 20 | None | 0.006 ~ 0.002 | 2.5 | 0 ~ -0.010 | 4 | 50 | 0.5 | - | |
36.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 27 | None | 0.006 ~ 0.002 | 3 | 0 ~ -0.010 | 4 | 60 | 0.5 | - | |
41.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 27 | None | 0.009 ~ 0.004 | 3.5 | 0 ~ -0.012 | 4 | 60 | 0.5 | - | |
41.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 27 | None | 0.009 ~ 0.004 | 4 | 0 ~ -0.012 | 4 | 60 | 0.5 | - | |
47.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 30 | None | 0.009 ~ 0.004 | 4.5 | 0 ~ -0.012 | 6 | 70 | 0.5 | - | |
50.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 30 | None | 0.009 ~ 0.004 | 5 | 0 ~ -0.012 | 6 | 70 | 0.5 | - | |
48.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 30 | None | 0.009 ~ 0.004 | 5.5 | 0 ~ -0.012 | 6 | 80 | 0.8 | - | |
52.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 30 | None | 0.009 ~ 0.004 | 6 | 0 ~ -0.012 | 6 | 80 | 0.8 | - | |
58.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 35 | None | 0.012 ~ 0.006 | 7 | 0 ~ -0.015 | 6 | 80 | 0.8 | - | |
58.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 35 | None | 0.012 ~ 0.006 | 7 | 0 ~ -0.015 | 6 | 80 | 0.8 | - | |
66.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.5 | 35 | None | 0.012 ~ 0.006 | 8 | 0 ~ -0.015 | 6 | 80 | 0.8 | - | |
74.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 35 | None | 0.012 ~ 0.006 | 8 | 0 ~ -0.015 | 6 | 80 | 0.8 | - | |
76.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.5 | 40 | None | 0.012 ~ 0.006 | 9 | 0 ~ -0.015 | 6 | 90 | 1 | - | |
82.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 40 | None | 0.012 ~ 0.006 | 9 | 0 ~ -0.015 | 6 | 90 | 1 | - | |
87.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.5 | 40 | None | 0.012 ~ 0.006 | 10 | 0 ~ -0.015 | 6 | 90 | 1 | - | |
84.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | None | 0.012 ~ 0.006 | 10 | 0 ~ -0.015 | 6 | 90 | 1 | - | |
34.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 12 | Included | 0.006 ~ 0.002 | 1 | 0 ~ -0.010 | 4 | 50 | 0.3 | Ts | |
36.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 16 | Included | 0.006 ~ 0.002 | 1.5 | 0 ~ -0.010 | 4 | 50 | 0.4 | Ts | |
34.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 18 | Included | 0.006 ~ 0.002 | 2 | 0 ~ -0.010 | 4 | 50 | 0.5 | Ts | |
39.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 20 | Included | 0.006 ~ 0.002 | 2.5 | 0 ~ -0.010 | 4 | 50 | 0.5 | Ts | |
42.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 27 | Included | 0.006 ~ 0.002 | 3 | 0 ~ -0.010 | 4 | 60 | 0.5 | Ts | |
45.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 27 | Included | 0.009 ~ 0.004 | 3.5 | 0 ~ -0.012 | 4 | 60 | 0.5 | Ts | |
45.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 27 | Included | 0.009 ~ 0.004 | 4 | 0 ~ -0.012 | 4 | 60 | 0.5 | Ts | |
58.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 30 | Included | 0.009 ~ 0.004 | 5 | 0 ~ -0.012 | 6 | 70 | 0.5 | Ts | |
56.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 30 | Included | 0.009 ~ 0.004 | 6 | 0 ~ -0.012 | 6 | 80 | 0.8 | Ts | |
66.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 35 | Included | 0.012 ~ 0.006 | 7 | 0 ~ -0.015 | 6 | 80 | 0.8 | Ts | |
75.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 35 | Included | 0.012 ~ 0.006 | 8 | 0 ~ -0.015 | 6 | 80 | 0.8 | Ts | |
83.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 40 | Included | 0.012 ~ 0.006 | 9 | 0 ~ -0.015 | 6 | 90 | 1 | Ts | |
101.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Included | 0.012 ~ 0.006 | 10 | 0 ~ -0.015 | 6 | 90 | 1 | Ts |
Loading...
Model Number | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes | |
Flute Diameter D | ||||||
SEC-HR (Non-coated) TSC-XHR (For high-hardness steel machining) | 1 | 0.3 | 12 | 50 | 1 | 4 |
1.5 | 0.4 | 16 | 50 | 1.5 | 4 | |
2 | 0.5 | 18 | 50 | 2 | 4 | |
2.5 | 0.5 | 20 | 50 | 2.5 | 4 | |
3 | 0.5 | 27 | 60 | 3 | 4 | |
3.5 | 0.5 | 27 | 60 | 3.5 | 4 | |
4 | 0.5 | 27 | 60 | 4 | 4 | |
4.5 | 0.5 | 30 | 70 | 4.5 | 6 | |
5 | 0.5 | 30 | 70 | 5 | 6 | |
5.5 | 0.8 | 30 | 80 | 5.5 | 6 | |
6 | 0.8 | 30 | 80 | 6 | 6 | |
6.5 | 0.8 | 35 | 80 | 7 | 6 | |
7 | 0.8 | 35 | 80 | 7 | 6 | |
7.5 | 0.8 | 35 | 80 | 8 | 6 | |
8 | 0.8 | 35 | 80 | 8 | 6 | |
8.5 | 1 | 40 | 90 | 9 | 6 | |
9 | 1 | 40 | 90 | 9 | 6 | |
9.5 | 1 | 40 | 90 | 10 | 6 | |
10 | 1 | 40 | 90 | 10 | 6 |
Shank type | Schaftfräserschaft | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Groove Shape | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Base-Blade Availability | None | Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Coating Presence
Diameter Tolerance(mm)
Shank Diameter d(mm)
Tolerance of Shank Diameter
Number of Flutes(Sheet(s))
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften