• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Helical Reamer

Carbide Helical Reamer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeitsfräsen verbessert die Effizienz im Vergleich zu Hochgeschwindigkeitsstahl-Reibahlen erheblich
-Hochgeschwindigkeitsfräsen ist durch den Einsatz von spiralförmigen Nuten möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Helical Reamer:Related Image
Teilenummer
SEC-HSPR-3
SEC-HSPR-4
SEC-HSPR-5
SEC-HSPR-6
SEC-HSPR-6.5
SEC-HSPR-7
SEC-HSPR-7.5
SEC-HSPR-8
SEC-HSPR-8.5
SEC-HSPR-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Tolerance of Shank Diameter Overall Length L
(mm)
Chamfer Length T

78.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3250.006 ~ 0.0023h7 (0 – -0.010)604.5

62.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4300.009 ~ 0.0044h7 (0 – -0.012)704.5

70.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5300.009 ~ 0.0045h7 (0 – -0.012)705

63.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6350.009 ~ 0.0046h7 (0 – -0.012)805

67.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.5350.012 ~ 0.0068h7 (0 – -0.015)807

72.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7350.012 ~ 0.0068h7 (0 – -0.015)807

81.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.5350.012 ~ 0.0068h7 (0 – -0.015)807

90.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8350.012 ~ 0.0068h7 (0 – -0.015)807

105.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.5400.012 ~ 0.00610h7 (0 – -0.015)907

86.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10400.012 ~ 0.00610h7 (0 – -0.015)907

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Helical Reamer:Related Image


Model Number Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Flute Diameter
D
SEC−HSPR24205023
2.54.520502.53
34.5256033
3.54.525603.53
44.5307043
55307053
5.55308063
65358063
6.57358083
77358083
7.57358083
87358083
8.574090103
974090103
9.574090103
1074090103

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The high-speed cutting provides for a significant improvement in efficiency compared to a high-speed steel reamer.
High-speed cutting is possible with the adoption of a helical flute.

Grundlegende Informationen

Shank type Schaftfräserschaft Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Coating Presence None
Groove Shape Spiralform Base-Blade Availability None Number of Flutes(Sheet(s)) 3
Tool Material Type Carbide

Technischer Support